har-modular D2 data module male angled
Artikel nr.: 02 51 902 1501
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
har-modular D2 data module male angled
Artikel nr.: 02 51 902 1501
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Konnektorer |
---|---|
Serier | har-modular® |
Element | Hankonnektor |
Beskrivelse af kontakten | Vinklet |
Modulets bredde | 5,08 mm |
---|---|
Termineringsmetode | Loddeterminering |
Afskærmning | Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt |
Tilslutningstype | Bundkort til datterkort |
Antal kontakter | 2 |
Kontaktkonfiguration | r+t |
Termineringslængde | 2,9 mm |
Tidligere
Næste