DIN-Signal harbus64-160FP-4,5-5C1-AU50T
Artikel nr.: 02 02 160 8201
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
DIN-Signal harbus64-160FP-4,5-5C1-AU50T
Artikel nr.: 02 02 160 8201
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Konnektorer |
---|---|
Serier | har-bus® 64 |
Element | Female konnektor |
Beskrivelse af kontakten | Lige |
Termineringsmetode | Terminering ved indtrykning |
---|---|
Tilslutningstype | Bundkort til datterkort |
Antal kontakter | 160 |
Kontaktkonfiguration | Række z, a, b, c og position 1, 2, ... , 31, 32 |
Termineringslængde | 4,5 mm |
5 mm | |
Fastgørelse af PCB | Med fastgørelsesflange |
Tidligere
Næste