Teknologi til kabelafslutning
HARTING-stik kan tilsluttes ved hjælp af konventionelle termineringsteknikker. Den rette termineringsteknologi vælges ud fra kriterier som kabeltype, kabeltværsnit, kontakttype og antal kontakter. Oplev vores brede udvalg af termineringsmuligheder.
Crimpterminering
Gastætte og miniaturiserede kontakter er synonymt med krympeteknologi. I crimptermineringer er en fleksibel leder indkapslet på en gastæt måde i krympekontakten ved kontrolleret deformation. Denne teknik frembringer praktisk talt en kold svejsning, hvilket sikrer optimal modstandsdygtighed over for ældning og mekanisk belastning fra stød og vibrationer. Automatiske krympemaskiner muliggør effektiv produktion af færdigsamlede systemkabler - men krympeteknologien kan også implementeres på stedet, når der anvendes egnet værktøj. De tekniske krav til krympeteknologi er blevet standardiseret i IEC 60352-2.
IDC forbindelse ved isoleringsforskydning
IDC (forbindelse ved isoleringsforskydning) kan bruges til at give nem og sikker kontakt til massive og flertrådede ledninger. I et enkelt trin trænger IDC-skæreterminalen ind i ledningsisoleringen og kommer elastisk i kontakt med ledningerne. Denne gastætte tilslutning sikrer enestående sikkerhed for selv de mindste strømstyrker og spændinger. De tekniske krav til IDC-teknologi er blevet standardiseret i IEC 60352-3.
Loddeflig terminering
Loddeflig-termineringen er den optimale løsning til små batchstørrelser og prototypeproduktionskørsler. Selv uden brug af specialværktøj kan der tilsluttes en lang række kabler til de tilsvarende kabelkonnektorer. Den afisolerede og fortinnede ledning loddes individuelt i hånden til loddefligen. Denne terminerende tilslutning bør dog kun foretages af uddannede specialister.
Faston terminering
Faston-termineringen kan bruges til frit kabelførte tilslutninger. Den har den fordel, at den kan bære høje strømstyrker (op til 15 A) og er let at ændre.
Terminering af burklemme
Teknikken med terminering af burklemme anvender en fjeder til at etablere kontakt med fleksible og solide ledere. Når fjederen er blevet åbnet af et aktiveringselement, kan den afisolerede leder ganske enkelt sættes ind i det åbne kontaktkammer. Denne tilslutningsteknologi kræver en begrænset drifts- og værktøjsindsats. Den har også fremragende funktionel pålidelighed. Flere tilslutninger kan foretages på grund af den fjederbelastede forbindelse. Denne tilslutning er ekstremt modstandsdygtig over for vibrationer og stød.
HARAX® terminering
HARAX® er en værktøjsfri hurtig termineringsteknik fra HARTING. Kontakten etableres via isoleringsforskydningskontakter. M8-/M12-cirkulære konnektorer med HARAX®-tilslutning kan nemt samles i hånden på stedet.
preLink®-isoleringens forskydningsafslutning
preLink® er baseret på isoleringsforskydningsteknik og anvendes til datastik op til 10 Gigabit/s. Ledningerne føres ind i en terningformet termineringsblok og krympes/kontaktes og afkortes i én arbejdsgang ved hjælp af en montagetang. Denne termineringsblok kan sættes ind i M12-cirkulære stik samt tilsvarende RJ45-stik, kabelkoblinger eller PCB-stik. Pasfladen kan til enhver tid ændres på få sekunder.