Fiberoptiske drejesamlinger til roterende applikationer
Forbindelse med glasfiber i stedet for kobber: Fiberoptiske drejeled fra HARTING - en innovativ løsning til overførsel af bredbåndsdata fra et roterende system til et statisk system.
Efterspørgslen efter effektive og sikre netværk i industrimiljøer vokser støt. En fiberoptisk løsning er ofte den eneste mulighed for at sikre tilstrækkelige datahastigheder i nutidens anlæg. HARTING har udviklet et tovejs fiberoptisk rotationsled specielt til industrimiljøer. Denne integrerede systemløsning gør det muligt at forbinde en komponent til et roterende anlæg med en statisk komponent over glasfiber.
Sådanne forbindelser er nødvendige for vindmøller, i alle industriområder og for maskin- og anlægskonstruktion.
Et overblik over jeres fordele:
robust, saltvandsbestandigt hus i rustfrit stål
tovejs Ethernet-datatransmission
stabil ved temperaturer fra -40° C til + 85° C
ST-terminering på rotationsleddet: muliggør et alsidigt udvalg af kabeltype, der er velegnet til jeres applikation
beskyttelsesklasse IP20, kan udvides til IP56
al kabelføring optimeret til kunden og applikationen
stabil optisk datatransmission i industrimiljøer
en fremtidsorienteret systemløsning til robotteknologi, kranindustri og minedrift, som også er en sikker investering.