Konnektorer til fødevarer og drikkevarer
Konnektorer og kabelsamlinger, der er specielt udviklet til føde- og drikkevareindustrien, passer perfekt til miljøer med strenge hygiejnekrav, og hvor der er brug for hurtige rengøringscyklusser og hurtige installationer.
Kravene til produktionsanlæg i føde- og drikkevareindustrien er høje. Det er afgørende at undgå forurening forårsaget af rester af fødevarer på komponenter som f.eks. motorer og stik. Det sker ved hjælp af regelmæssig højtryksrensning og ætsende rengøringskemikalier. For at gøre en plante modstandsdygtig over for denne form for rengøring, skal dens komponenter opfylde visse betingelser.
På den anden side skal produktionslinjerne til føde- og drikkevarer være fleksible. Værktøjet skal skiftes ofte for at sætte linjen op fra et produkt til det næste. I tilfælde af nedetid skal defekte komponenter udskiftes hurtigt.
HARTING tilbyder konnektorer til føde- og drikkevarer, som er pålidelige over for vandstråler og aggressive rengøringsmidler. Kunderne kan vælge mellem konnektorer og kabelsamlinger baseret på:
Højtydende plastikkonnektorer, som f.eks. Han® F+B konnektorserien
Konnektorer fremstillet af rustfrit stål, f.eks. Han® INOX-konnektorserien
Relaterede genveje
Den perfekte løsning til et miljø med høje standarder
Den formonterede Han® F+B-systemkabling, som ankommer til kunden som en allerede fuldt testet samling, kan tilsluttes som en simpel plug & play-løsning. Dette forenkler, sparer tid og forhindrer fejl under samlingen. Dette reducerer omkostningerne og minimerer nedetiden.
F+B's hybride systemkabling fører alle tre industrielle livslinjer (data, signal og strøm) i ét kabel og sikrer derfor som et enkeltkablet system, at grænsefladerne er reduceret til et minimum. Styreområdet muliggør op til 10 A og 250 V. I højeffektområdet er der mulighed for en strømbelastningsevne på op til 20 A og en spænding på op til 400 V. Desuden muliggør Fieldbus-integrationen (kat. 5e) transmissionshastigheder på op til 100 Mbit/s. Denne kabelløsning opnår beskyttelsesklasse IP69, når den er tilsluttet.
Ud over Han® F+B hybridversionen til data, signaler og effekt tilbyder HARTING også denne kabelløsning med 17D-kontaktindsatser til effekt- og signaltransmission. Denne variant kombinerer Han® F+B-kabinettet med de velkendte Han® D-kontakter, som muliggør en strømbelastningsevne på op til 10 A ved 400 V.
En anden egenskab ved Han® F+B-kablet er dets Ecolab®-godkendelse, som vidner om dets modstandsdygtighed over for meget aggressive rengøringsmidler. Han® F+B-systemkabler giver enestående sikkerhed - alle samlinger kontrolleres 100 % for at garantere høje kvalitetsstandarder.
Brancher & Løsninger
Bedste praksis
Web-seminarer
Nyheder & Begivenheder
Tekniske data & Services
CAD-data, produktdatamanager, tilgængelighed af distributører, gratis prøver & mere.
Oplev HARTING Engineerng Data & Services for at støtte dit projekt bedst muligt. For hvert produkt i vores digitale katalog finder du yderligere tekniske data & services:
CAD-data, datablade og typeblade
Produktvælgere med flere attributter
Individuelle datapakker
Konfiguration og tilpasning
Individuelle noter og deratings
Gratis prøve-service