Protección IP (protección contra el contacto, el polvo y el agua)
La carcasa, la junta y el enclavamiento del conector protegen la conexión de influencias externas tales como impactos mecánicos, cuerpos extraños, humedad, polvo, agua u otros fluidos como los agentes de limpieza y refrigeración, los aceites, etc. El grado de protección que ofrece la base se define en las normas IEC 60 529 y DIN EN 60 529, que clasifican las envolturas según su protección contra los cuerpos extraños y el agua. La siguiente tabla muestra los distintos grados de protección.
Primer índice
Protección contra cuerpos extraños
Segundo índice
Protección del agua
Descripción según IEC 60529, IPX9K y según ISO 20653
Más información
Conectores industriales Han® - Información técnica
.pdf - 2 MB