Han® ORV3

Open Compute Project (OCP) - Conectores de alimentación para sistemas en rack ORV3

El Han® ORV3 logra el equilibrio entre los requisitos de normalización y la consecución de la mayor flexibilidad posible.

La demanda global de infraestructuras de digitalización crece rápidamente. Las empresas y los consumidores han aumentado su dependencia de la informática remota, las aplicaciones e Internet de las Cosas (IoT) a una velocidad destacable. Como consecuencia, la sociedad se ha vuelto mucho más dependiente de las tareas que requieren los centros de datos, que constituyen el eje troncal de las operaciones cotidianas en todos los sectores. Por lo tanto, es esencial que la infraestructura de IT de los centros de datos esté disponible y que cualquier fallo del sistema se repare rápidamente.

Open Compute Project (OCP)

El Open Compute Project (OCP) se centra en el rediseño de tecnologías de hardware para infraestructuras de IT. El objetivo del grupo de trabajo es hacer que los centros de datos sean más eficientes, más flexibles y más rápidamente escalables.

La base es un intercambio abierto de ideas, especificaciones y demás propiedad intelectual para maximizar la innovación y reducir la complejidad de los componentes técnicos.

OCP Foundation es responsable de fomentar, atender y nutrir a la comunidad OCP para que desarrolle nuevas soluciones abiertas que respondan a las necesidades del mercado y den forma al futuro.

OCP ofrece gratuitamente sus diseños recomendados de centros de datos, denominados Open Rack. La tercera versión del Open Rack (ORV3) comenzó a instalarse en todo el mundo a principios de 2023.

Cuadro de potencia ORV3

En un centro de datos, los cuadros de potencia suministran la potencia necesaria a los equipos de IT. El Grupo de proyecto Rack & Power de la iniciativa OCP se centra en normalizar los racks y facilitar su integración en la infraestructura del centro de datos. Un paso fundamental es una especificación común para los conectores de entrada de los "cuadros de potencia″. Como autor principal y socio inicial de conectores en el proceso de normalización, HARTING ha dedicado mucho tiempo y experiencia a la especificación del "Conector de alimentación de entrada ORV3 OCP".

Para un centro de datos es esencial una alta disponibilidad basada en el "tiempo medio entre fallos" (MTBF) y unos tiempos medios de reparación bajos, "tiempo medio de recuperación" (MTTR) tras fallos del sistema. La reducción de la complejidad y la normalización pueden ayudar a alcanzar estos objetivos.

Reduzca los costes totales de propiedad

Con el Han® ORV3, HARTING ofrece por primera vez un conector de CA compatible con OCP, que también está disponible como conjuntos en rack con cuadros de potencia v3 completos. Los sistemas en rack menos profundos permiten un diseño más compacto de toda la infraestructura. Como resultado, los centros de datos pueden aumentar significativamente su productividad en un espacio determinado. La solución de HARTING apoya así el objetivo del Open Compute Project de optimizar la eficiencia en la construcción y ampliación de la escala de los centros de datos.  

Reduzca el coste total de propiedad (TCO) con el conector de alimentación Han® ORV3 y las soluciones de cableado premontadas

El Han® ORV3 para sistemas en rack logra un equilibrio entre los requisitos de normalización y el objetivo de lograr la mayor flexibilidad posible en la configuración de conjuntos de cables para diferentes niveles de corriente y tensión. El componente Han® ORV3 evita la complejidad, ya que solo consta de unos pocos números de referencia. Esto permite una alta disponibilidad y, en caso de avería de la unidad en rack, unos tiempos medios de reparación bajos, gracias a la norma abierta ORV3. El coste total de propiedad se reduce de forma sostenible.