Productos y soluciones
Cableado HARTING ix Industrial® para transmisión de datos
Nuestra respuesta a los desafíos que plantearán Industria 4.0 e IoT (Internet de las cosas).
La interfaz de acoplamiento normalizada de HARTING ix Industrial® (de acuerdo con IEC 61076-3-124) proporciona a los usuarios seguridad de planificación. Se ofrece con dos codificaciones: tipo A para transmisiones de datos Ethernet y tipo B para transmisiones de señales y sistemas de BUS en serie. Según el tipo de cable que se utilice, los cableados tipo A pueden utilizarse en prácticamente todos los ámbitos de la tecnología de la automatización, fabricación de maquinaria, energía eólica e ingeniería de tráfico. Gracias a su diseño robusto, son resistentes a impactos y vibraciones de acuerdo con la especificación ferroviaria EN 50155.
Cableado HARTING ix Industrial® para sistemas de datos: tipo A
Los cableados con codificación A HARTING ix Industrial® se han diseñado para cumplir los futuros requisitos de la industria, con velocidades de transmisión hasta 10 Gbit/s Ethernet. Debido a su alta capacidad de transporte de corriente, estos cableados permiten la implementación de aplicaciones convencionales de PoE y PoE+ de acuerdo con las normas IEEE 802.3af e IEEE 802.3at.
Resumen de las ventajas:
- Conformidad con la norma IEC 61076-3-124
- Transmite hasta 10 Gbit/s a 500 MHz de acuerdo con ISO/IEC 11 801
- 8 polos
- Protección IP20
- Completamente blindado 360°
- Diseñado para hasta 5000 ciclos de conexión
- Conexión de cable segura y robusta
- Excelente resistencia a impactos y vibraciones según la especificación ferroviaria EN 50155
- Sustitución ideal para interfaces RJ45