Продукция и решения
Системные кабели
Решение для установления кабельных соединений для передачи данных, сигналов и питания
Системные кабели HARTING отвечают самым разным требованиям промышленности, сектора ветроэнергетики и железнодорожного рынка. Помимо широкого ассортимента коробок для датчиков и исполнительных элементов, мы также предоставляем готовые решения для передачи данных, сигналов и энергии. В зависимости от вашей области можно применять соединители, собираемые на месте, а также литые варианты исполнения с пластиковым или металлическим корпусом. Кроме стандартных решений, мы также предлагаем заказные варианты исполнения, которые точно адаптированы к вашим индивидуальным требованиям.
Данные (медь)
Системные кабели с интерфейсом M8/M12
Идеальны для передачи данных с высокой скоростью в среде с требуемой степенью защиты IP65/67
Системные кабели с интерфейсом M8 и M12 для передачи данных по стандарту Fast Ethernet со скоростью 100 Мбит/с (D-образное расположение ориентирующих элементов; категория 5), а также со скоростью 10 Гбит/с (X-образное расположение ориентирующих элементов; категория 6A).
Системные кабели RJ45
RJ45 для высокой скорости передачи данных в суровых условиях
Решения с интерфейсом RJ45 в незащищенных и защищенных корпусах для передачи данных по стандарту Fast Ethernet со скоростью 100 Мбит/с (категория 5 и категория 5e) и по стандарту 10 Gigabit Ethernet со скоростью до 10 Гбит/с (категория 6A).
Данные (оптоволокно)
Сигнал
Системные кабели с интерфейсом M8/M12
Идеальны для передачи сигналов в среде с требуемой степенью защиты IP65/67
Системные кабели M8 и M12 для кабельных соединений в суровых промышленных условиях. Контактные стороны с количеством контактов от 3 до 12 и A-образным расположением ориентирующих элементов позволяют передавать сигналы в широком диапазоне областей применения.
Системные кабели HARTING ix Industrial® для передачи сигналов
Наш ответ на будущие вызовы четвертой промышленной революции и Интернета вещей
Компактные и прочные системные кабели HARTING ix Industrial® обеспечивают передачу данных последовательных шинных систем и сигналов 50 В постоянного тока/1,5 А.
Распределительные коробки
Ответ на постоянно растущую сложность кабелей
Распределительные коробки управляют передачей сигналов и сокращают время монтажа, экономя вам время и деньги. Наши коробки для пассивных датчиков и исполнительных элементов состоят из пластикового корпуса, стандартных разъемов M8 и M12 и большого количества вариантов соединителей для магистрального кабеля.
Электропитание
Брендовые кабели
Кабельные соединения HARTING для автоматизации Siemens
Индивидуальные решения для подключения продуктов Siemens
Мы предоставляем решения для распределения энергии и силовых подключений между единицами оборудования из нашего широкого ассортимента кабельных сборок для автоматизации. Также мы предлагаем широкий выбор экранированных кабелей для подключения электродвигателей.
Партнер Siemens в производстве приводов SIMATIC MICRO-DRIVE
Эффективное снабжение ваших предприятий данными, сигналами и энергией
Для новой системы с сервоприводом SIMATIC MICRO-DRIVE компания HARTING предлагает подходящий кабель со штекером, который идеально сочетается с двигателями Dunker или ebm-papst.
Комплекты для подключения кабеля двигателя для приводов SEW-EURODRIVE
Многие редукторные двигатели и приводные системы совместимы с промышленными соединителями Han® со стороны двигателя. Мы предлагаем подходящие комплекты соединителей для сборки соответствующих соединительных кабелей для различных типов двигателей SEW-EURODRIVE.