Продукция и решения
Решения для накопления и хранения энергии
Предварительно собранные соединительные кабели ускоряют сборку систем накопления и хранения энергии
Постоянное распределение энергии для питания критически важного оборудования в центре обработки данных имеет огромное значение. Масштабное увеличение емкостей накопителей данных привело к существенному росту потребляемой электроэнергии.
Модульные блоки накопления и хранения энергии
В центре обработки данных часто находятся модульные аккумуляторные накопительные системы, обеспечивающие аварийную подачу питания к критически важному электрическому оборудованию. Эти аккумуляторные накопительные системы обычно состоят из нескольких шкафов, которые модульно объединены в контейнеры и содержат внутри себя накопительные блоки в форме выдвижных секций.
Соединитель для фронтального монтажа
Предварительно собранные соединительные кабели ускоряют сборку систем накопления и хранения энергии на основе аккумуляторных модулей. Серия Han® S от HARTING обеспечивает надежное защищенное соединение для модульных аккумуляторных батарей. Han® S – соединитель для фронтального монтажа модулей накопления и хранения энергии. Для таких случаев соединители можно поставлять в предварительно собранном виде с кабелями согласно техническим требованиям заказчика.
Компактные и гибкие корпусы вмещают в себя контакты для подачи тока силой до 200 А и напряжением до 1500 В. Блочную часть соединителей этой серии можно гибко поворачивать на 360 градусов, а фиксировать штыревые и гнездовые корпусы интуитивно просто.
Подключаемые вслепую соединения повышают эффективность
В большинстве случаев применение соединителей в системах накопления и хранения энергии связано с определенными проблемами. Ими сложно пользоваться, когда интерфейс не находится в прямой видимости или когда доступ ограничен из соображений безопасности.
Именно для таких случаев компания HARTING разработала дополнительные принадлежности, автоматически приводящие обе стороны соединителя в правильное положение для соединения вслепую. Так, стыковочная рамка Han-Modular® позволяет присоединять соединители напрямую с помощью монтажных плит, прикрепляемых к вырезу в стенке шкафа управления. Эта рамка предоставляет достаточно места для индивидуальных конфигураций с модульными соединителями. Это позволяет быстро и просто устанавливать выдвижные секции в системах накопления и хранения энергии.
Подключаемые вслепую соединения повышают эффективность энергетических систем
Надежные и безопасные штекерные соединения для модульных аккумуляторных батарей
Штекерные соединители с испытательным положением для распределения электроэнергии