Продукция HARTING для транспортного машиностроения
Высокопроизводительные интерфейсы для растущего потока данных
Места на подвижном составе крайне мало. Соединители Plug & Play для передачи данных, электроэнергии и сигналов от компании HARTING занимают совсем немного места. Получите бесплатную консультацию и прочитайте подробнее о высокоскоростной передаче данных в предельно малом пространстве!
Требуемый объем передаваемых в поездах данных растет. Пассажиры хотят оставаться на связи со своими семьями, друзьями и коллегами с помощью беспроводного Интернета. В то же время информационные системы для пассажиров предоставляют данные о маршруте и погоде и показывают новости, развлекательные материалы и рекламу.
Для удовлетворения потребности в связи в поездах нужна мощная сеть и интерфейсы передачи данных, соответствующие особым требованиям железнодорожного транспорта. Соединители должны быть защищены прочными кожухами и, как и кабели, экранированы от электромагнитных помех.
Важный критерий – скорость передачи данных. Чтобы поезда шли в ногу со временем с технологиями связи, операторы железной дороги выбрали категорию 7A в качестве будущего стандарта передачи данных для своих поездов.
Высокоскоростная передача данных в предельно малом пространстве
По сравнению со своим предшественником, эта категория обеспечивает передачу данных с более широким диапазоном частот. Компания HARTING представила модуль Han® Gigabit – первый модульный соединитель, предназначенный для категории передачи данных 7A и обеспечивающий пропускную способность 10 Гбит через Ethernet.
Преимущества нового стандарта очевидны: по сравнению с категорией 6A целостность сигнала существенно повысилась. Так как кабели категории 7A состоят из четырех отдельно экранированных пар проводников, заключенных в еще одну защитную оплетку, защищенность передачи от электромагнитных помех также выросла. Новый модуль Han® Gigabit позволяет передавать данные внутри вагонов согласно категории 7A, обладает устойчивостью к помехам и поддерживает более широкий диапазон частот потока данных. Этот интерфейс также обладает стойкостью к ударам и вибрации согласно стандарту DIN EN 61373, категория II.
Типичное применение – сочетание гигабитного интерфейса с кабелями для межвагонных соединений и соединительными кабелями, в том числе соответствующими вспомогательными распределительными соединениями. Коммутаторы и кросс панели – это прекрасное дополнение для эффективного распределения данных в вагоне. Для оконцевания кабеля для подключения беспроводного сетевого оборудования также доступны цилиндрические соединители M12 с X-кодировкой от компании HARTING.