Технологии присоединения
Технология монтажа Push-In расширяет богатый ассортимент продукции HARTING
Новая технология монтажа проводников к соединителю без инструментов уменьшает время сборки на 30 % и повышает гибкость работы в полевых условиях.
Помимо всемирной тенденции к экологичности, компания HARTING также обращает внимание на другие вызовы, с которыми сталкиваются ее заказчики, такие как демографические изменения и связанное с ними сокращение квалифицированных кадров. Поэтому наши решения всегда отличаются эффективной сборкой по принципу Plug & Play, которая устраняет возможность ошибки и обеспечивает правильность присоединения с помощью кодирования. HARTING предлагает самый широкий выбор технологий присоединения проводников к соединителю на рынке. Теперь мы расширяем наш ассортимент продукции технологией Push-In.
Сокращение времени монтажа в полевых условиях на 30 %
Технология монтажа Push-In – дальнейшее развитие присоединения проводников к соединителю с помощью пружинного зажима, которое расширяет ассортимент промышленных соединителей Han® дополнительным способом присоединения на месте работ. Мы сосредоточились на быстрой и простой сборке соединителя со стабильным качеством и прочностью. Доступен широкий выбор вставок из ассортимента Han®, который открывает огромное количество решений для выполнения различных требований заказчиков.
Технология монтажа Push-In также позволяет собирать соединитель с несколькими видами проводников. На выбор доступны одножильные и многожильные проводники, а также проводники с наконечниками (изолированные/неизолированные). Доступен максимально широкий выбор проводников, чтобы эту гибкую технологию присоединения можно было применять во многих сегментах рынка.
Простой монтаж благодаря присоединению проводников без инструментов
Расширение ассортимента Han® технологией монтажа проводников Push-In – идеальное дополнение к практикам быстрой и гибкой работы в полевых условиях.
Благодаря сборке без инструментов никаких других действий при подготовке к сборке не требуется, что экономит время, ресурсы и деньги.
Также это облегчает работу с компонентами в ограниченном монтажном пространстве, например, при техническом обслуживании ветрогенераторов. Технология Push-In идеально подходит для областей, в которых нужна высокая степень гибкости, например, при замене инструментов в машинах. Это можно быстро и просто сделать без каких-либо инструментов.
Преимущества для вас:
- Сокращение времени при монтаже на 30 % за счет прямой вставки проводника в контактную камеру
- Простота работы благодаря присоединению проводников без инструментов
- Снижение расходов по сравнению с другими технологиями присоединения проводников
- Максимальная гибкость – подходит для наконечников, одножильных и многожильных проводников
- Совместимость с аналогичными продуктами с другими технологиями присоединения проводников