Han® ORV3

Open Compute Project (OCP) – силовые соединители для стоечных систем ORV3

Han® ORV3 находит идеальный баланс между требованиями стандартизации и достижением максимальной гибкости.

Спрос на инфраструктуру для цифровизации быстро растет во всем мире. Люди и компании все больше применяют функции дистанционной обработки данных, мобильные приложения и технологии Интернета вещей. В результате общество стало сильнее зависеть от задач, для выполнения которых требуются центры обработки данных, формирующие основу повседневных операций во всех отраслях. Поэтому необходимо, чтобы ИТ-инфраструктура для центров обработки данных была доступна сразу, а любые сбои системы быстро устранялись.

Open Compute Project (OCP)

Проект открытого аппаратного обеспечения вычислительных систем Open Compute Project (OCP) посвящен перепроектированию аппаратных технологий для ИТ-инфраструктуры. Цель этой рабочей группы – повысить эффективность, гибкость и скорость масштабирования центров обработки данных.

В основе лежит открытый обмен идеями, техническими характеристиками и другой интеллектуальной собственностью, чтобы внедрять максимум инноваций и снижать сложность технических компонентов.

Фонд OCP отвечает за развитие, обслуживание и поддержку сообщества OCP для разработки новых открытых решений, выводимых на рынок и формирующих будущее.

OCP бесплатно предоставляет свои проектировочные рекомендации о концепции центров обработки данных, которая называется Open Rack («Открытая стойка»). Третья версия Open Rack (ORV3) начала реализовываться по всему миру в начале 2023 года.

Стойка питания ORV3

В центре обработки данных полки питания снабжают ИТ-оборудование электроэнергией. Проектная группа, специализирующаяся на электроснабжении стоечного оборудования в рамках инициативы OCP, занимается стандартизацией стоек и упрощением их интеграции в инфраструктуру центров обработки данных. Критически важный шаг – общие технические характеристики для входных соединителей стоек питания. Компания HARTING, главный автор и первоначальный партнер в области соединителей в рамках процесса стандартизации, вложила немало своего времени и опыта в составление технических характеристик входного силового соединителя OCP ORV3.

Для центра обработки данных крайне важны высокая доступность (среднее время наработки на отказ) и низкое среднее время на ремонт (среднее время восстановления) после сбоев в системе. Этого помогают добиться снижение сложности и стандартизация.

Снижение совокупной стоимости владения

С Han® ORV3 HARTING впервые предлагает соответствующий стандартам OCP соединитель переменного тока, который также доступен в качестве комплексных стоечных сборок для полок питания третьей версии. Менее глубокие стоечные системы повышают компактность конструкции для всей инфраструктуры. В результате можно существенно повысить производительность центров обработки данных на занимаемой ими площади. Таким образом, решение от HARTING помогает достичь цель проекта Open Compute Project в оптимизации эффективности в конструировании и масштабировании центров обработки данных.

Снижение совокупной стоимости владения с силовым соединителем Han® ORV3 и готовыми кабельными решениями

Han® ORV3 для стоечных систем находит идеальный баланс между требованиями стандартизации и обеспечением максимальной гибкости в конфигурации кабельных сборок для различных уровней силы тока и напряжения. Компонент Han® ORV3 не представляет собой ничего сложного, ведь он состоит всего лишь из нескольких деталей. Это обеспечивает высокую доступность, а в случае сбоя оборудования в стойке – низкого среднего времени на ремонт благодаря открытому стандарту ORV3. Совокупная стоимость владения заметно снижается.