HARTING: Надежный партнер Индустрии 4.0 и IIoT. Новости о Нашей Продукции
На фоне возрастания объемов данных у компаний появляется необходимость в надежных промышленных сетях обмена данными, которые приспособлены для решения конкретных задач. Возможность доступа ко всем представляющим важность данным в режиме реального времени повышает скорость, гибкость и эффективность производственных процессов. Компания HARTING Technology Group стремится внести решающий вклад в развитие архитектуры интегрированных систем обмена данными между датчиками и облачными системами.
Микроинфраструктура Ethernet – ключевой элемент промышленных сетей связи
На протяжении многих лет компания HARTING разрабатывает важнейшие решения для перспективных соединителей, которые отвечают возрастающим требованиям, особенно в том, что касается стабильности при работе в неблагоприятных условиях. Компания HARTING превратила соединитель RJ45 в RJ Industrial, разработала соединители М12 с Х-кодированием и запирающим механизмом PushPull, а также разработала важное решение в сфере промышленного Ethernet, представив миниатюрный соединитель ix Industrial, который на 70% компактнее соединителя RJ45, но при этом обладает повышенной прочностью. Соединитель ix Industrial – один из важнейших компонентов портфолио продуктов HARTING в сегменте "Всё для Ethernet". Компактная и мощная инфраструктура Ethernet – ключевой элемент промышленных сетей связи будущего!
Для получения более подробной информации приглашаем Вас посмотреть серию наших вебинаров Промышленный Ethernet - тенденции 2020.
Стандартный промышленный интерфейс Т1 Industrial для SPE доступен на складе
Теперь у заказчиков появилась возможность для финансовых вложений с высокой степенью надежности: Стандарт IEC 63171-6, изданный 23 января 2020 года, определил основу будущих сетей IIoT. Международные организации по стандартизации ISO/IEC и TIA обозначили соединитель IEC 63171-6 в качестве стандартного соединителя для SPE в промышленной сфере применения. На основании этого на рынке однопарного Ethernet уже появляется широкий спектр продукции.
Соединитель Т1 Industrial – первый в своем роде. В наличии имеется вариант исполнения IP20 под сборку в полевых условиях (AWG 28-22), а также в обжимном исполнении (AWG 28-22).
Количество участников промышленной партнерской сети SPE увеличилось до 20
В прошлом году была образована промышленная партнерская сеть SPE. Будучи зарегистрированным объединением, сеть не просто объединяет компании с общими целями – она является сильным, законодательно оформленным сообществом партнеров. Следовательно, она обеспечивает надежность, которая необходима для практической реализации этого нового физического уровня соединений. Все компании, участвующие в работе сети, являются лидерами в своих областях. Они специализируются в различных сферах, необходимых для полноценного создания и укрепления экосистемы SPE. Общим объединяющим фундаментом их работы является международная стандартизация инфраструктуры SPE в соответствии с рекомендациями IEC 11801-x, IEEE 802.3 и IEC 63171-6. В течение всего нескольких месяцев ряд крупных компаний-партнеров из различных областей промышленного производства выразили свою поддержку стандарта IEC 63171-6 и присоединились к промышленной партнерской сети SPE (www.single-pair-ethernet.com).
Han® S: Безопасный соединитель для модульных систем хранения энергии
В лице Han® S компания HARTING впервые представила специальный соединитель для модулей аккумуляторных систем. Мировой спрос на системы хранения электроэнергии растет гигантскими темпами. Новая серия продуктов отвечает техническим требованиям новейших стандартов в области стационарных систем хранения энергии (включая UL 4128) и обеспечивает оптимальный уровень защиты соединяемых блоков. Одноконтактный соединитель, рассчитанный на силу тока до 200 А, предусматривает механическое кодирование, окраску в красный и черный цвет для легкого различения и интуитивно понятный принцип работы запирающего механизма. Таким образом, соединитель Han® S обеспечивает быстрое и надежное соединение модулей аккумуляторов и позволяет осуществлять широкое масштабирование систем.
Han® 1A: миниатюрный прямоугольный соединитель для вычислительных сетей
К сети Ethernet подключают датчики, станки, контроллеры, компьютеры и центры обработки данных. Теперь компания HARTING предлагает адаптированные к этим областям применения интерфейсы в рамках серии миниатюрных промышленных соединителей Han® 1A.
В серию Han® 1A добавлены две новые вставки для быстрой и надежной передачи данных. С помощью этих вставок можно передавать конечным устройствам данные со скоростью до 100 Мбит/с по кабелю категории 5 стандарта Fast Ethernet для связи на основе Profinet. Также доступна версия со скоростью 10 Гбит/с категории 6A для высокоскоростного Ethernet. Последнюю применяют в системах камер реального времени.