Han® S

Надежные соединения для модульных аккумуляторных батарей

Новая серия соединителей от HARTING обеспечивает надежную безошибочную установку и соответствует всем важным стандартам UL.

Рационального использования возобновляемых источников энергии, таких как ветер или солнце, можно добиться только с помощью систем накопления энергии, которые можно задействовать с выдержкой времени по мере необходимости. Применение соединителей ускоряет сборку модулей накопления энергии с литий-ионными элементами.

Серия Han® S от HARTING предлагает технологию защищенного соединения для модульных аккумуляторных батарей. Компактные кожухи вмещают контакты для подачи тока силой до 200 А и напряжением до 1500 В. Блочную часть соединителей этой серии можно гибко поворачивать на 360 градусов, а фиксация кожухов  с вилочными и розеточными контактами происходит интуитивно просто.

Надежная и безошибочная установка

Han® S предоставляет пользователям штыревые соединения для модулей накопления энергии и обеспечивает максимальную безопасность, так как конструкция соответствует всем техническим требованиям. Штыревой контакт для аккумуляторного модуля имеет безопасную конструкцию с защитой от прикосновения и оснащен винтовым контуром с резьбой M8. Этот контакт легко установить на аккумуляторном модуле с помощью торцевого гаечного ключа. Гнездовой контакт обжимают на кабель и затем вставляют и ввинчивают в кабельную часть соединителя без применения инструментов.

HARTING использует обозначение «плюса» красным цветом и «минуса» черным с дополнительным механическим кодированием, предотвращающим ошибочное подключение.

Экономия времени при ремонте и техническом обслуживании

Красный вариант исполнения Han® S для положительного полюса и черный для отрицательного. Оба варианта также оснащены механическим кодированием для предотвращения неверного подключения. Кроме того, эти свойства облегчают и ускоряют ремонт и техническое обслуживание. Если производительность какого-либо элемента в модуле накопления энергии падает, то его можно выключить в соответствующей системе управления и заменить. Для этого подключенные интерфейсы Han® S на смежных модулях просто отворачивают в стороны, освобождая пространство для замены. Прерывать работу незатронутых модулей накопления энергии не требуется.

Соответствие всем важным стандартам UL

Han® S – первый специальный соединитель для аккумуляторов высокого тока, который соответствует важным стандартам UL и железнодорожным стандартам для стационарных систем накопления энергии. Помимо прочих, он соответствует требованиям стандарта UL 4128 для соединителей в электрохимических аккумуляторных системах, стандарта UL 1973 для аккумуляторных батарей в стационарных системах, для аварийных источников питания в автомобилях и легкорельсовом транспорте, а также стандарта UL 9540 для систем накопления энергии и дополнительных принадлежностей к ним. Han® S также обладает стойкостью к ударам и вибрации согласно соответствующим железнодорожным стандартам.

Модуль управления аккумуляторной батареей (BMS) находится в каждом модульном элементе или шкафу. Также эти элементы нужно соединить, чтобы образовалась линия управления. Для этого компания HARTING дополнила серию Han® S проходным корпусом с шиносоединительным штыревым контактом, снова в красной и черной версии. Системой управляют по этой линии, а децентрализованный модуль BMS передает сообщения о состоянии к системе управления установкой уровнем выше.

Штыревой контакт Han® S на шину

Что говорят наши клиенты:

Благодаря продукции и решениям компании HARTING, мы всегда можем обеспечить полную совместимость  при подключении нашего оборудования. Компания HARTING имеет  многолетний опыт в области разработки и производства разъемов  для передачи и распределения энергии, что для нас является  основополагающим моментом в нашем сотрудничестве,  которое позволяет нам получить максимально высокую  производительность наших модулей хранения энергии.

Michael Schnakenberg
Генеральный директор, Commeo GmbH
Interview - Michael Schnakenberg & Dr. Guido Schmülling, Commeo GmbH (EN)

Каталоги, брошюры, листовки

Запрос образца продукции

Хотите извлечь выгоду из безопасных и безошибочных соединений с Han® S? Получите свой бесплатный образец, чтобы узнать о всех преимуществах для вас.