Высокопроизводительные интерфейсы для растущего потока данных
Количество кабельных линий связи в подвижном составе растет. Пассажиры во время поездок используют беспроводную локальную сеть. Системы инфрмационного обслуживания пассажиров передают все больше и больше сообщений, например, о маршруте поездки, ближайших станциях или погоде. Кроме того, эти системы также транслируют новости и рекламу.
Использование камер наружного наблюдения для слежения за поездом, путями и платформами ещё больше увеличивает потоки передаваемых данных. Для обеспечения необходимой связи моторным и пассажирским вагонам требуется высокопроизводительная сетевая инфраструктура. Внутри они снабжены соответствующими сетевыми кабелями. Передачу данных между вагонами обеспечивают междувагонные соединительные кабели, на концах которых смонтированы соединители. Их вставляют на наружных стенках вагонов.
Места в подвижном составе в обрез
Места в подвижном составе крайне мало. Соединители Plug and Play для передачи данных, питания и сигналов от компании HARTING занимают совсем немного места. Вместе с тем эти соединители должны быть закрыты прочными корпусами и, как и кабели, экранированы от электромагнитных помех.
Модули Han® Megabit и Han® Gigabit входят в ассортимент продукции HARTING, предназначенной для обеспечения максимальной скорости передачи данных при ограниченном монтажном пространстве. Они обеспечивают передачу данных с 360-градусным экранированием в модульном соединителе. Помещённые в большие кожухи/корпуса для наружного применения, они обеспечивают максимальные скорости передачи данных и электроэнергии на единицу пространства.
В корпусе Han® 34 HPR помещается до 12 модулей Han-Modular®. HPR означает High Pressure Railway. Кожухи и корпуса изготовлены из литого алюминия и соответствуют всем требованиям, предъявляемым к железнодорожному оборудованию. Они особенно защищены от коррозии, ударов и вибрации – при высочайшей герметичности (IP 68/69K) – и соответствуют требованиям к огнестойкости согласно стандарту EN 45545-3.
Новые коммерческие возможности благодаря умелому маркетингу
Применение вставных соединителей с высокой скоростью передачи данных открывает новые коммерческие возможности. Высокие скорости передачи данных позволяют объединять умелый маркетинг, видео по запросу и информацию для пассажиров в режиме реального времени. Вместе с тем сохраняется и повышается надёжность передачи данных на борту. Экранированная передача обеспечивается модулем Han® Gigabit в сочетании с корпусами Han® HPR, идеально защищёнными от электромагнитных помех.
Лучшая практика успешного расширения сетей передачи данных
Современная высокопроизводительная система кабелей Ethernet является важным аргументом для операторов при выборе моторных и пассажирских вагонов для аренды. Компания HARTING поддерживает сеть широкополосного Ethernet экранированными от воздействия ЭМП модулями Han® Gigabit, корпусами для соединительных кабелей и кабельными сборками категории. 7A.
Что говорят наши клиенты:
HARTING является одним из ведущих производителей высокопрочных соединителей для рельсового транспорта. Компания придает особое значение прочным и долговечным изделиям, отличающимися простотой и надёжностью в обращении, например благодаря использованию ориентирующих элементов. Наконец, соответствующее изделие должно быть частью общей концепции, то есть соединители для передачи данных должны рассматриваться как часть общей инфраструктуры передачи данных рельсового транспортного средства.
Эта концепция позволяет плавно интегрировать электронные системы, такие как экраны, камеры системы наблюдения (оснащенные, например, круглыми соединителями M12) и датчики.
Обзор преимуществ для вас:
- Высокопроизводительные интерфейсы для растущего потока данных
- Прочное и долговечное решение
- Эффективная передача мультимедийных материалов высокой четкости
- Дополнительное экранирование передачи данных (электромагнитное излучение)