Миниатюризация в интегрированной промышленности
Интернет вещей растет и расширяется, охватывая новые более компактные объекты. Интеллект смещается в сторону процесса, так как устройства с широкой функциональностью становятся все меньше и меньше.
Например, есть датчики, обрабатывающие данные и предоставляющие информацию другим сервисам, таким как мониторинг состояния. Даже машины по мере продвижения к интегрированной промышленности становятся все компактнее и сложнее. Наряду с этим неотъемлемой частью их функциональных характеристик давно является программное обеспечение. Производственные процессы, не в последнюю очередь ввиду увеличения доли индивидуализированного производства изделий на заказ, также более эффективны, все более и более модуляризированы и гибки. Новые и дополнительные функции отдельных устройств объединяются в умных устройствах. Это сокращает требуемое монтажное пространство в шкафах управления.
Тенденция к миниатюризации на всех уровнях должна быть реализована в соединителях, компонентах и решениях применительно к размеру, конструкции, массе, применению, удобству использования и обращения. Они должны быть более мощными и прочными и при этом обладать максимумом возможностей. HARTING Technology Group соответствующим образом расширила свой ассортимент, предлагая пользователям максимальную свободу проектирования и ещё большую практическую ценность.
Компания HARTING уменьшила размеры соединителей для печатных плат и представила новые, более компактные, прочные и мощные Ethernet-соединители. Традиционному соединителю RJ45, слишком большому для многих устройств, пришел на смену соединитель HARTING ix Industrial®, более компактное решение, устанавливающее новый стандарт для Ethernet-соединений. Этот соединитель на 70 % компактнее и выдерживает не менее 5000 циклов сопряжения. HARTING's ix Industrial® идеально подходит для небольших устройств, таких как дисплеи и плоские мобильные устройства. У него есть потенциал стать будущим стандартным соединителем со степенью защиты IP20 для сквозного Ethernet от облака до самых маленьких полевых устройств.
Соединители T1 и M8 с D-образным расположением ориентирующих элементов – новое дополнение к ассортименту продукции HARTING. T1 в настоящее время продвигает технические разработки в области однопарного Gigabit Ethernet. M8 с D-образным расположением ориентирующих элементов и степенью защиты IP65/67 обеспечивает передачу данных по технологии Fast Ethernet даже очень маленьким устройствам, тем самым устраняя последние белые пятна на карте Ethernet. Наша линейка новых миниатюрных соединителей также включает в себя M12 Power с L-образным расположением ориентирующих элементов, устанавливающий новый стандарт для миниатюрных блоков питания. Имея гораздо меньшие по сравнению с предыдущими решениями формата 7/8 дюйма размеры, он обеспечивает передачу питания устройствам через миниатюрные интерфейсы. Это успешная и рациональная поддержка тенденции к миниатюризации соединителей устройств.