Гибкость при каждом обороте

Требования, предъявляемые к технологии электрических соединений в ветроэнергетике, очень высоки. На сегодняшний день при высоте башен значительно более 100 метров резервы соединений Ethernet на основе меди практически исчерпаны. Решение для передачи на большие расстояния называется «оптоволокном». Однако к волоконно-оптическим линиям в ветротурбине предъявляются особо жёсткие требования.

Чтобы снизить расходы на техническое обслуживание и ремонт, волоконно-оптические кабели между лопастями и гондолой должны быть вставными. Кроме того, в измерительной технике для минимизации возвратных потерь используются торцы оптического волокна с технологией углового физического контакта (APC). Однако до сих пор вставные соединители с APC поставлялись только со степенью защиты IP 20, поэтому дополнительно приходилось использовать герметизированные корпуса. С разработкой комплектного решения для монтажа между лопастями и гондолой со степенью защиты IP 65/67 устраняется необходимость в дополнительных корпусах, что значительно упрощает монтаж и техническое обслуживание. Более того, металлический вариант исполнения соединителя PushPull обеспечивает дополнительную защиту от механических воздействий.

Варианты изделия в ветроэнергетике

Семейство оптоволоконных изделий HARTING PushPull было расширено дополнительными вариантами изделия. PushPull Extension Cord Adaptor предоставляет прочный проходной соединитель для наращивания кабелей PushPull, который можно приклеить на расположенную в лопасти пластину. Кроме того, был разработан Y-образный кабель. С помощью Y-образного разветвителя дуплексный кабель разделяется на два симплексных кабеля сразу после соединителя для реализации оптической петли в лопасти. Ранее HARTING PushPull был ограничен оптическими вставками со стандартным физическим контактом (PC).

Соединитель PushPull LC с угловым физическим контактом

Благодаря специальному способу сборки теперь также доступны однорежимные сборки с угловым физическим контактом (LC APC). Они впечатляют предельно низкими величинами затухания (< 0,25 дБ) и очень низким разбросом затухания в различных кабелях. Для ввода в эксплуатацию необходимо произвести контрольные измерения.

Для уменьшения трудоёмкости этих измерений компанией HARTING Technology Group разработан соединитель PushPull со шлейфовой цепочкой «оптическое короткое замыкание». Также предоставляются другие принадлежности, например, защитные колпачки и фиксирующие зажимы, для предупреждения случайного размыкания соединителя PushPull.

Каталоги, брошюры, листовки