Plug & Play в производстве электроэнергии
Сектор производства, передачи и распределения электроэнергии (ППРЭ) сталкивается с различными вызовами. Ввиду большого объёма передачи данных и сигналов, необходимых для контроля за задействованным в процессах генерирования и распределения оборудованием, решающее значение приобретает надёжное соединение. Жёсткий монтаж не всегда является эффективным решением такой задачи; промышленные соединители, напротив, могут не только преодолеть препятствия, но и обеспечивают ряд дополнительных преимуществ.
Жёсткий монтаж требует много времени, значительных усилий и затрат. Электрические сети требуют короткого времени реакции; подсистемы должны работать безопасно и без перебоев.
Для удовлетворения таких требований полезно использовать промышленные соединители. Они не только снижают расходы на монтаж, но также позволяют ускорить процессы строительства, ввода в эксплуатацию и обслуживания в полевых условиях.
Жёсткий монтаж традиционно считался практичным решением для обслуживания сектора ППРЭ. Однако в последнее время рынок по разным причинам обратился к решениям Plug and Play. Переход на соединители ликвидировал гадание, особенно в тех случаях, когда необходимо, чтобы коммутирующие и управляющие устройства работали в непосредственной близости друг от друга. Кроме того, такой переход повышает безопасность, так как для каждого соединителя существуют свои комбинации ориентирующих элементов. Поэтому обе части соединителя могут сочленяться только с правильными ответными частями.
Выбор разводки на основе разъемов вместо жёсткого монтажа имеет свои преимущества на каждом этапе жизненного цикла изделия:
1. Время монтажа
Объединённые в блоки шкафы управления или крупногабаритные распределительные устройства с жёсткой разводкой перед отправкой заказчикам по логистической цепочке или непосредственно на стройплощадки необходимо разобрать на транспортабельные сборочные единицы. Для последующей сборки заказчики склонны нанимать электротехников или субподрядчиков, которые зачастую хуже знакомы и с самим оборудованием, и со специальными инструментами, чем бригады специалистов производителя. В конечном итоге это может привести к неудачным испытаниям на месте и длительным процессам переоценки.
2. Расходы на оплату труда
Жёсткий монтаж часто ведёт к увеличению расходов на оплату труда. Сборка, проверка и ремонт компонентов требуют много времени и усилий, а также привлечения работников, имеющих дополнительные навыки. Использование соединителей значительно сокращает затраты, так как повышает эффективность и позволяет сэкономить время и труд.
3. Техническое обслуживание
Использование соединителей вместо жёсткого монтажа упрощает техническое обслуживание систем генерации и передачи электроэнергии и их подсистем. В полевых условиях ремонтным бригадам достаточно просто отсоединить неисправные детали от оборудования и заменить их предварительно испытанными новыми.
4. Проектирование и сроки разработки
При использовании модулей передача электроэнергии, сигналов управления и данных может происходить в одном соединителе. Соответствующие контакты и вставки предназначены для передачи высоких напряжений, больших токов, сигналов термопар, данных по Profibus или Ethernet. Модульный принцип повышает гибкость и экономит место на оборудовании, что облегчает специалистам проектирование в сети с использованием новейших технологий и тенденций, таких как цифровизация, модуляризация или миниатюризация.