Все для Ethernet
Соединители с возможностью сборки на месте экономят до 25 % вашего времени
Быстрые, безопасные в работе, интуитивно понятные и предназначенные для суровых промышленных условий: соединители с возможностью сборки на месте экономят до 25 % времени и упрощают установку сетей Ethernet.
СОЕДИНИТЕЛИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СБОРКИ НА МЕСТЕ – 3 ГЕНИАЛЬНЫХ ПОМОЩНИКА
Сократите время и уменьшите объем работ для установки промышленных сетей.Для работы на месте рядом с машиной HARTING предлагает 3 гениальных промышленных решения, которые можно быстро и интуитивно установить без специальных инструментов, с гибкой длиной кабеля и прочностью для промышленной среды.
Руководство о соединителях с возможностью сборки на месте в формате PDF
ПРЕИМУЩЕСТВА СОЕДИНИТЕЛЕЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СБОРКИ НА МЕСТЕ
МЫ ДАРИМ ВАМ ВРЕМЯ И ГИБКОСТЬ! Соединители с возможностью сборки на месте экономят огромное количество времени. Их можно прикрепить к кабелям за секунды с максимальной гибкостью. Это лучший выбор для установки сетей Ethernet на промышленных предприятиях.
- Специальные инструменты не требуются
- Экономия времени
- Быстрое решение для прокладывания кабелей в полевых условиях
- Простая и интуитивно понятная сборка
- Безопасность в работе, гибкость, прочность
- Высокая производительность
Типичные сценарии применения соединителей с возможностью сборки на месте
В каких ситуациях рекомендуется применять соединители с возможностью сборки на месте? Пример: если вы не знаете требуемую длину кабеля при подключении машины, то вам придется проводить монтаж на месте, прямо в полевых условиях, непосредственно на машине. И ваш соединитель должен обеспечивать максимальную гибкость, простоту, прочность и безопасность. Эти преимущества говорят в пользу соединителей с возможностью сборки на месте от HARTING.
Дополнительные примеры применения соединителей с возможностью сборки на месте
- Кабель прокладывают не с готовыми кабельными сборками, а напрямую с катушки, что дает некоторую гибкость в действиях.
- Полевое устройство требуется быстро подключить к промышленной сети.
- Промышленную сеть нужно расширить быстро и в короткие сроки.
- Через стену по пути следования кабеля проведен проходной изолятор, который слишком узкий для стандартных соединителей Ethernet.
- Вы вынуждены обходиться без специальных инструментов.
RJ Industrial® Multifeature
RJ-45 для производственной среды со степенью защиты IP20: наш новый RJ Industrial® Multifeature – абсолютно надежный и прочный соединитель, оснащенный встроенным режущим инструментом для быстрой и простой сборки без инструментов. Это экономит до 25 % времени при монтаже инфраструктуры Ethernet.
Подробная информация
Больше не нужно обрезать кусачками восемь отдельных проводов. Кроме того, повышается качество присоединения. Провода всегда точно обрезаются в одном и том же месте в каждом соединителе, что также обеспечивает одинаковые характеристики ВЧ всех собранных соединителей. Возможность применения гибких и жестких проводов калибра от AWG 26 до AWG 22, прочное крепление кабеля и угловой соединитель с разными направлениями кабельного отвода – другие особенности, предоставляющие большие преимущества для заказчиков.
В то время как классический разъем RJ-45 был разработан для области телекоммуникаций и не соответствовал всем потребностям промышленности, серия HARTING RJ Industrial® MultiFeature спроектирована с учетом требований и сложностей суровой производственной среды.
Высокая производительность категории 6A и корпус Han® PushPull со степенью защиты IP20 и IP65/67 в сочетании с подачей питания PoE IEEE802.3af (PoE 15,4 Вт)/IEEE802.3at (PoE 25,5 Вт)/IEEE802.3bt (PoE 100 Вт) позволяют обеспечить данными и энергией любое устройство.
Угловые кабельные отводы под углом 90° и 35°. Это решение с такими вариантами исполнения отличается большой гибкостью, так как оба угловых кабельных отвода можно дополнительно установить на месте прямо на шкафу управления в 4 различных направлениях в зависимости от применения.
Все преимущества
- Сокращение времени на монтаж более чем на 25 %
- Предпочтительный вариант для применения в среде со степенью защиты IP20
- Встроенный режущий инструмент
- Высокая ВЧ-производительность
- Совместимость со всеми типами кабелей
- Различные направления кабельного отвода
- Совместимость с PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE802.3bt)
- Для гибких и жестких проводов от AWG 26 до AWG 22
- Прочность и гибкость с угловыми кабельными отводами
- Прочный фиксирующий зажим с оптимизированной конструкцией
- Угловые кабельные отводы под углом 90° и 35°
КАК СОБИРАТЬ: прямое исполнение
КАК СОБИРАТЬ: угловое исполнение
Кабельная система Ethernet preLink®
Максимально гибкая система: устанавливаемый на кабеле блок preLink® можно легко вставить в широкий спектр соединителей и разъемов (RJ-45, M12), а также розеток печатных плат. preLink® – универсальное кабельное решение для ИТ, автоматизации зданий и промышленности с любой степенью защиты среды от IP20 вплоть до IP65/67.
Подробная информация
Все соединители, розетки, втулки и разъемы для печатных плат системы preLink® имеют одну общую особенность: их можно присоединить за считаные секунды с помощью оконцовочного блока preLink, ключевого элемента системы.
Уникальной функциональной особенностью системы preLink® является разделение кабеля и соединителя на два отдельных элемента. Первый элемент состоит из соединителей, розеток, втулок или клемм для печатной платы, имеющих одинаковые фиксаторы для оконцовочного блока preLink®.
Оконцовочный блок является вторым и ключевым элементом системы. Он рассчитан на присоединение до восьми многопроволочных или однопроволочных проводов. Все провода можно укоротить и присоединить за один прием с помощью ручного инструмента preLink®. Оконцовочный блок preLink®, который можно быстро, просто и абсолютно надежно собрать на месте, теперь подходит для каждого компонента preLink®. Его можно вставить, удалить или заменить в любое время. Это означает, что кабели и соединители можно заменять или монтировать по своему усмотрению независимо друг от друга.
Очень удобно, если кабельную разводку можно смонтировать с помощью кабельных сборок. Кабели передачи данных с присоединенными оконцовочными блоками preLink® проходят через самые узкие пространства и могут быть присоединены в считаные секунды после прокладки. Это облегчает задачу и экономит время. Кроме того, изношенные кабели подвижных устройств можно быстро заменять, оставляя прежний соединитель. Также с перспективной кабельной разводкой возможна предельно быстрая модернизация, например, с M12 с D-образным расположением контактов в соединителе на M12 с X-образным расположением. Просто отстегните оконцовочный блок preLink, замените модуль preLink M12 с D-образным расположением контактов в соединителе на модуль M12 с X-образным расположением, пристегните блок preLink на место, и готово! С preLink® можно проложить провода быстро и гибко, что снижает расходы, сокращает время простоя и повышает надежность.
Все преимущества
- Предварительная сборка или сборка на месте
- Среды с любой степенью защиты от IP20 вплоть до IP65/67
- Быстрое модульное кабельное решение
- Абсолютная надежность монтажного процесса
- На месте: 3 одинаковых действия для сборки для всех соединителей preLink®
- Предварительная сборка: защелкивающееся решение для сборки за считаные секунды
- Категория 6A: 10 Гбит/с, 500 МГц
- Совместимость с портами PoE и PoE+
- Соответствие стандартам
- Высокая производительность
ВИДЕОРОЛИК: познакомьтесь с preLink®
КАК СОБИРАТЬ: соединитель RJ-45 preLink®
Другие видеоролики о сборке
КАК СОБИРАТЬ: разъем RJ-45 preLink®
КАК СОБИРАТЬ: соединитель M12 preLink®
Быстрое присоединение проводника к соединителю без инструментов HARAX®
HARAX® – это способ быстрого присоединения проводника к соединителю без использования инструментов от компании HARTING. Контакт устанавливается через контакты, прорезающие изоляцию. Цилиндрические соединители размера M8/M12 с соединением HARAX® можно легко собрать вручную на месте эксплуатации.
Подробная информация
Соединительная система HARAX проста в установке и обеспечивает надежное подключение устройств без инструментов. Благодаря степени защиты IP65/67 цилиндрические соединители M8 и M12 с соединительной технологией HARAX подходят для суровых условий эксплуатации.
Абсолютно прочная винтовая фиксация. Типичные области применения – под открытым небом, на рынке транспортировок и в области промышленной автоматизации на полевом уровне.
Все преимущества
- Способ присоединения проводника к соединителям M8 и M12
- Полностью без инструментов
- Очень быстрое
- Степень защиты IP65/67 для наружной установки и использования в зонах с повышенной влажностью
- D-образное расположение контактов в соединителе, 4 контакта
- Cat -5
- 360-градусное экранирование для надежной передачи данных и защиты от ЭМ-помех
КАК СОБИРАТЬ: HARAX M8 S
КАК СОБИРАТЬ: HARAX M12 S
УЗНАЙТЕ ОТ НАШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
Соединительные решения с возможностью сборки на месте были представлены на нашем ежегодном мероприятии под названием Неделя промышленного Ethernet в HARTING-2 в феврале 2023 года. На этом практическом занятии Маттиас Домберг и Максимилиан Рорер, руководители всемирных производственных направлений в HARTING Technology Group, расскажут об инновациях HARTING в сфере соединителей с монтажем на месте.