Кабельные решения
Индивидуальные решения для подключения кабелей к тележкам в железнодорожном секторе
Идеально согласованная соединительная техника, адаптированная к экстремальным условиям
Железнодорожный сектор предъявляет высокие требования к соединительной технике и кабелям, особенно применяемым в тележках. HARTING обладает большим опытом в проектировании кабелей для передачи измеренных датчиками значений, а также данных, сигналов и энергии. Постоянное движение компонентов, непрерывные вибрации, а также опасность ударов камней и меняющиеся погодные условия предъявляют очень высокие требований к качеству и надежности применяемых материалов.
Адаптация к экстремальным условиям
HARTING проектирует и производит кабельные решения для тележек и подпольных областей вагонов. Они позволяют передавать данные, сигналы и энергию в поездах. Универсальная стандартизированная защита кабелей не только обладает способностью выдерживать высокую механическую нагрузку, но и прекрасно справляется с воздействием УФ-излучения и погодных явлений. Эта защита идеально адаптирована к высочайшим требованиям железнодорожного рынка. Кабели надежно защищены от щебня и гравия, поднимаемых с полотна. Это возникает из-за эффекта всасывания в подвагонном пространстве под действием высокой скорости. От удара щебня незащищенные компоненты могут быть повреждены и выйти из строя.
Гарантия высочайшей надежности
Прочные корпусы серии HARTING Han® HPR обладают всеми свойствами, необходимыми для выживания в этой тяжелой среде. В сочетании с серией модульных соединителей Han-Modular® можно подобрать подходящее индивидуальное решение для любой области применения. Контакты Han® HC (High Current) прекрасно подходят для передачи сильного тока. Идеальное сочетание компонентов между собой обеспечивает долгий срок службы этого кабельного решения, что впоследствии уменьшает расходы на техническое обслуживание и ускоряет проведение этого обслуживания. Во время технического обслуживания это соединение можно быстро и просто отключить и подключить снова с помощью кабельной сборки.
Индивидуальные моделирования и испытания
На основе требований заказчиков HARTING проектирует индивидуальные и стандартные решения, которые вносят свой вклад в модульность. Это повышает взаимозаменяемость компонентов, уменьшает производственные расходы и ускоряет проектирование. Специалисты по производству создают механическую конструкцию и электрическую схему, а также план всей системы. В нашей внутренней аккредитованной испытательной лаборатории HARTING, сертифицированной согласно стандартам DIN EN ISO/IEC 17025: 2018, мы проводим отдельные моделирования и испытания с внутренними измерениями для подтверждения требуемой производительности кабелей передачи данных. Следовательно, наши системы на 100 % прошли электрические и механические испытания, поэтому ими сразу можно пользоваться в режиме Plug & Play. Кабельные подключения тележки соответствуют требованиям противопожарной защиты для железнодорожного подвижного состава согласно стандартам EN 45545-2 (HL1–HL3).
Всемирная компетенция
Научно-практические центры HARTING по всему миру позволяют нам проектировать заказные решения для наших заказчиков и производить их рядом с местом их применения благодаря нашим местным и региональным сертифицированным производственным центрам. Мы соблюдаем все требования железнодорожного рынка.