Наши технологии
Мы считаем, что долгосрочный успех компании важнее краткосрочных плодов воображения.
Научные кадры и компетентные партнеры становятся нашим попутным ветром в этом путешествии.
Сотрудничество – ключ к успеху – Connectivity+
Connectivity+ – наша стратегия для реализации нашей концепции о том, чтобы будущие технологии работали на благо людей, с нашими продуктами и устройствами. Стремительный технический прогресс, цифровизация и потребности заказчиков и партнеров заставили нас задуматься. Помимо новых технологий, воздействие человека на экологию и главные мировые проблемы также стали привлекать к себе больше внимания. Как нам с этим справиться? Думая и действуя по-новому. Мы привлекаем заказчиков и партнеров к совместному созданию продукции как можно раньше. Мы обмениваемся идеями и обсуждаем их, так как реализовать лучшие инновации для будущего можно только в рамках сотрудничества.
Центр качества и технологии HARTING HQT
В Центре качества и технологии HARTING HQT энергоэффективно используются топливные ресурсы. Архитектурная концепция, основанная на просторной структуре кампуса, способствует открытому обмену идеями. Она создает идеальную среду для долгосрочного качества и успеха HARTING Technology Group. Качество и технологии – необходимые факторы для инноваций и роста.
Сеть SPE
Однопарный Ethernet (SPE) – инфраструктурный фундамент, на котором построены промышленный Интернет вещей и четвертая промышленная революция. Так как рынок промышленного Интернета вещей быстро растет, мы начали сотрудничать с другими технологическими лидерами для быстрого совершенствования этой технологии. Промышленная партнерская сеть SPE – первая точка контакта для пользователей, которые хотят установить сети или устройства SPE. Эта партнерская сеть предоставляет четкие рекомендации о разработке будущих устройств промышленного Интернета вещей, управляет центральной информационной платформой и обеспечивает защиту инвестиций для пользователей, чтобы они могли полагаться на эту технологию в будущем.
SmartFactory
Вместе с нашими партнерами из сети SmartFactory мы посвятили себя темам четвертой промышленной революции и фабрики будущего. Наша цель в рамках сотрудничества равных сторон – вместе совершенствовать и реализовывать научно-исследовательские проекты. У этой сети есть своя собственная фабрика, которая обеспечивает максимально реалистичную среду.
Сотрудничество с университетами (при участии MIT)
Мы принимаем участие в работе микросистемной технологической лаборатории MTL и микросистемной промышленной группы MIG Массачусетского технологического института MIT. Лаборатория проводит исследования в очень широком диапазоне областей и помогает формировать множество технологий четвертой промышленной революции следующего поколения. В рамках этого сотрудничества мы способствуем проведению исследований и работаем со студентами и лекторами над темами, касающимися четвертой промышленной революции. Для HARTING это важный обмен, который помогает нам в достижении наших целей с Connectivity+.
Шанхайский университет
Наша программа сотрудничества с университетом Тунцзи в Шанхае началась в 2014 году. Это сотрудничество включает в себя несколько стипендий для лучших студентов каждый год. Каждые два года проходит конкурс инноваций. Проекты студентов оценивает независимое жюри. С 2019 года в программе сотрудничества есть лаборатория HARTING, в которой применяются продукты из отрасли транспортировок.
Кто больше не совершенствуется, тот теряет добродетель*
*Оливер Кромвель, 1599–1658 гг.
Мы оцениваем наши технологии в течение всего срока службы продукта. Чтобы наши продукты были экологичными, мы с самого начала обращаем внимание на удобство пользования, критически важные сырьевые материалы и долю перерабатываемых материалов. Мы постоянно оптимизируем наш производственный процесс. Оптимизация доставки, упаковки и переработки также помогает уменьшить вред окружающей среде. Вот несколько конкретных примеров того, как мы защищаем окружающую среду, в отношении наших продуктов.
![Жизненный цикл продукта – щелкните на «i» для дополнительной информации Жизненный цикл продукта – щелкните на «i» для дополнительной информации](/sites/default/files/2022-06/Prozessgrafik.gif)
Правая рука для защиты окружающей среды
Мы как Робин для Бэтмена, доктор Ватсон для Шерлока Холмса или правая рука для защиты окружающей среды. Наши технологии укоренились на многих перспективных рынках. В ветроэнергетике, рельсовом транспорте и электромобилях наши продукты помогают поддерживать экологичность и защищать окружающую среду и таким образом вносят свой вклад в чистое будущее.
Системы накопления и хранения энергии: энергия именно тогда, когда она вам нужна – с соединителем Han® S
Наш соединитель Han® S был спроектирован специально для экологичных систем хранения энергии. С его помощью можно соединять между собой аккумуляторные модули для простого увеличения емкости систем хранения энергии, которые спроектированы на модульной основе для оказания различных важных услуг. К ним относятся интеграция возобновляемой энергии, изменение спроса и снижение пиковой нагрузки. При снижении пиковой нагрузки можно снизить расходы на электричество на 80 %.
Ветроэнергетика: ветрогенераторы переходят на Ethernet
Наша оптоволоконная система передачи данных служит матрицей для связи на основе стандартов Ethernet в современных ветрогенераторах. Мы поставляем полную кабельную систему, включая вращающийся соединитель. Преимущество заключается в том, что более высокие скорости передачи данных позволяют лучше контролировать систему. Кроме того, наш интерфейс Plug & Play снижает время простоя. Установка больше не занимает много времени. Применение системы оптимизируется. Это хорошо и для окружающей среды.
Умное земледелие: интеллектуальный высоковольтный соединитель AEF
Наш интеллектуальный высоковольтный соединитель AEF поддерживает технологию умного земледелия. Стандартизированный соединитель передает высокую мощность 150 кВт от трактора к орудию. Электрический режим управления повышает энергоэффективность по сравнению с механическими или гидравлическими альтернативами, что снижает потребление дизельного топлива на 20 %.
Электромобили: зарядный кабель для всего
Для успешного перехода на электромобили нужна продуманная зарядная инфраструктура с плотной сетью зарядных станций. Вот почему, помимо зарядных кабелей для автомобилей, мы также производим зарядные кабели для зарядных станций и даже зарядные гнезда. Мы поддерживаем все распространенные стандарты и можем производить оборудование в Европе, Китае и США.