Han® 1A
Новый стандарт небольших универсальных промышленных соединителей
Han® 1A: компактный, прочный и экономичный соединитель для контроллеров, небольших приводов и шкафов управления.
Помимо сектора станкостроения/производства промышленных установок, миниатюризация также идет в суровых промышленных условиях. Требуются компактные и универсальные, но при этом прочные промышленные соединители.
Han® 1A от HARTING – первый компактный, доступный соединитель питания, который можно применять для контроллеров, небольших приводов и шкафов управления, а также устанавливать в полевых условиях.
Новый промышленный соединитель изготовлен из высокопрочного пластика. Этот легкий соединитель занимает минимальное место, так как он значительно меньше, чем следующий по величине прямоугольный соединитель Han® 3A.
Широкий спектр областей применения (IP20/IP65)
В области станкостроения Han® 1A применяют для эффективного соединения инструментов и модулей, включая нагревательные и охладительные блоки, вентиляторы, пульты управления, системы освещения, приводы и вибрационные конвейеры.
Он подходит для соединений со степенью защиты IP20 в шкафах управления, а также для наружной установки, так как в закрытом положении он имеет степень защиты IP65.
Модульная конструкция
Han® 1A – компактный и очень прочный прямоугольный соединитель, который может иметь до двенадцати контактов, для передачи данных, управляющих сигналов и подключения питания.
С учетом его модульной конструкции и широкого диапазона применений он особенно хорошо подходит для областей, в которых требуется снабжение нескольких небольших приводов, датчиков и устройств.
Четко структурированная система соединителей, основанная на нескольких базовых компонентах, упрощает снабжение материалами, так как вставное соединение содержит до двенадцати различных контактов.
Таким образом, Han® 1A открывает широкие возможности и при этом сокращает до минимума складские запасы.
Простота установки
Han® 1A – прямоугольная альтернатива круглым соединителям, прочная и простая в установке. Он идеально подходит для подключения устройств на периферии производственных предприятий, а также снабжения инструментов и малых модулей станков. Его технология Snap-In устраняет необходимость в отнимающем много времени винтовом соединении.
Даже если несколько соединителей одного формата устанавливают параллельно, опасность перепутать их не грозит. Благодаря цветным кодирующим элементам пользователь может соединить только соответствующие друг другу стороны соединителей.
Преимущества для Вас:
- Занимает на 30 % меньше места: компактный соединитель для подачи питания, который можно устанавливать в полевых условиях
- Гибкость в применении: использование до 12 контактов для передачи данных, сигналов и питания
- Высокая универсальность: модульная система вставок и дополнительных принадлежностей для применения в помещениях и под открытым небом (IP20/IP65)
- Меньшее время на установку: быстрое соединение с помощью технологии Snap-In – винты не требуются
- Минимальные складские запасы: четко структурированная система соединителей, основанная на нескольких базовых компонентах
- Сокращение расходов: доступные установочные соединители