更快投入運行 | 最大限度節省IT空間 | 節能

您的任務:讓數據中心更快投入運行

Mission - Get Data Center Online

為幫助數據中心更快上線,浩亭率先推出連接器化的機櫃電源分配器(rPDU),並獲邀為開放計算項目(OCP)編寫電源架(power shelf)電源輸入連接器規範。

為幫助數據中心更快上線,浩亭率先推出連接器化的機櫃電源分配器(rPDU),並獲邀為開放計算項目(OCP)編寫電源架(power shelf)電源輸入連接器規範。

優勢:

  • 放棄硬接線型電源分配單元(PDU)可縮短上市時間。 
  • 將輸入電源線束連接到電源架(power shelf)可以消除對gPDU需求。因此不僅消除了潛在故障點,還提高了安裝效率。 
  • 這項通用設計可用於全球各地,幫助實現供應鏈效率提升
  • 這種輸入連接器在升級IT機架時還可重複使用,因此不但更換速度更快,同時還可降低成本以及保護環境

    從開放計算項目(OCP)網站了解有關此規範的更多信息。

適用於IT機架電源系統的連接器

用於ORV3機架系統的電源連接器

  • 已針對開放計算項目的 Open Rack v3 規范進行過標準化
  • 快速縮短上市時間。 
  • 微軟奧林巴斯計劃(Project Olympus)選用我們的連接器之後,浩亭獲邀參與編寫ORV3電源連接器規範。
     
了解更多

通用型機櫃電源分配器(rPDU)接口

  • 通過在全球數據中心使用這種易於安裝的通用型PDU連接器延長了數據中心系統正常運行時間。 
  • 在能源效率方面勝出IEC 60309,圓形連接器,以更出色的插針質量節省成千上萬的電力成本。
  • 該連接器已被施耐德電氣等頂級PDU製造商用於滿足數據中心快速安裝要求。
  • 使用不受國家/地區影響的該連接器可簡化供應鏈。
     
下載白皮書,了解如何節約能源成本
用於數據中心的簡單即插即用 PDU 連接器 Han-Eco®(施耐德機架系統)

聽一聽客戶的反饋

施耐德電氣的宗旨是讓所有人都能善用能源與資源,為所有人提供進步與永續發展的橋樑。我們稱之為 Life Is On。我們的使命是成為您實現永續發展及效率的數字合作夥伴。

聽一聽來自施耐德電氣的反饋

照明系統可在數秒內安裝完畢,減少對熟練勞動力的依賴

從IT機架直至樓宇管理系統,通過採用連接器式的系統連接可縮短數據中心上市時間。在照明系統上的實踐,讓他們發現了以連接器替代硬接線系統的優勢。 。 

優勢: 

  • 連接照明系統減少了對熟練勞動力的依賴
  • 燈具在數秒之內即可連接好,而使用硬接線系統則需要數小時。
     

適用於照明系統的連接器

Han® 1 A:適合智能照明的小型、模塊化、輕型連接器

  • 用於實現即插即用照明系統的輕型塑料連接器。 
  • 模塊化設計=使用現成組件的定制連接器
  • 提高安裝速度
  • 提供電源、信號和數據等多種模塊供選擇
     
索取免費樣品

更小網絡設備為計算設備留出更多空間

RJ45比實際需要的尺寸大很多!數據中心正在選擇更高密度的網絡組件,通過使用更小的連接器以騰出更多空間來放置更多的計算設備。

優勢:

  • 浩亭針對RJ45的標準替代品可在相同空間實現更高密度的數據連接。  
  • 通過這種高密度連接,增加了單位IT機架的數據輸出量,數據中心就可以提高盈利能力
     

適用於即插即用照明系統的連接器

ix Industrial®

  • 尺寸比 RJ45 小 75%,就可在同樣的空間內實現更多數據連接
  • 強大的鎖定設計不但提高了連接可靠性,還可減少故障機率。 
  • 使用與 RJ45 相同的線纜,線纜兩端可混搭 ix 或 RJ45 連接器。
     
了解更多

樓宇管理系統採用連接器式連接可最大限度提高效率並加快安裝速度

要想最大限度提高效率,數據中心就需要在樓宇管理系統(BMS)等方面均實現即插即用。

優勢:

  • 將樓宇管理系統連接器化可以指數級加快安裝速度
  • 可快速更換組件,消除停機時間並避免收入損失。 
  • 減少對熟練勞動力的依賴
     

適用於樓宇管理系統的連接器

Han-Protect熔斷式I/O耦合器

  • 模塊化熔斷保護可在盤櫃外部使用,既簡化故障排除又可減少停機時間
  • 快速現場安裝還可加快上市速度。 
  • 實現PLC機櫃即插即用,消除機櫃接線作業

**該產品目前正在開發中,將於2023年晚些時候上市。可提供工程樣品**

獲取生產前的樣品

Simple and secure scalability of energy from the grid

The consistent implementation of the All Electric Society (AES) requires high current and voltage levels in the smallest of spaces. A corresponding grid infrastructure must be designed in such a way that the energy can be optimally connected, regulated and controlled.

An efficient and reliable infrastructure requires that the energy is optimally distributed. HARTING solutions can help to simplify and secure scalability from the grid.

Learn More
 

讓我們聊一聊您的數據中心項目

給我們發送消息,我們將根據您的要求為您指派最適合的數據中心連接顧問與您聯繫。如果您需要立即幫助,請致電(86)181 1738 3409 聯繫我們。
我接受隱私政策和一般使用條款