Han-Yellock® – 用於注塑機的靈活接口
為滿足注塑零件的高要求並使這些零件的表面得到良好的修整,相關部件必須在製造期間進行適當地回火。通過使用傳熱流體,設備可提供溫度控制,以便按照要求加熱或冷卻壓鑄品、注塑模具或註膠模具。
它可為 Han E® 和 Han® CC 等保護電源模組提供足夠的空間。在 40 A/830 V 的額定條件下,這些連接器可提供充分的傳輸能力,供高效傳熱流體使用。此外,Han® CC 保護模塊具有防夾手的功能,可在連接器進行互配或解除互配時提高操作的安全性。
使用鐵康銅佈線的傳感器可記錄溫度;這種材料組合可生成特別準確的測量結果。符合 DIN IEC 584 標準類型 J 的 Han E® 觸點與這種材料成分特別接近,因此在傳輸測量數據時它們只允許極小的溫度偏差。Han® DD 模塊用於傳輸機器和回火裝置之間的信號,在參與者之間進行雙向的數據和控制命令交換。
其優勢在於連接器的裝配無需使用工具。該模組可卡進 Han-Yellock® 適配器框架並形成模組化的絕緣塊。通過集成 Han-Modular® 系列的連接器,Han-Yellock® 可實現模塊化設計,對各種絕緣體與多種電氣選項進行集成。其目的在於將所有所需的接口嵌入一個插接連接件並實現快速互配和解除互配的過程,簡化回火裝置的維護和更換。
所用的 浩亭 部件:
Han-Yellock® – 一個系統,多種功能 – 和Han-Modular®