鐵路技術乙太網聯網的完美二重奏

使用我們的 preLink® 系統和 Ha-VIS EtherRail® 電纜(專門為鐵路要求而設計),可以可靠地建設鐵路技術數據網絡,確保長期成功。

正如數字化對於生活其他方面的影響一樣,數字化趨勢對於鐵路也有很大影響,尤其是鐵路客運。用於傳輸音頻和視頻信號的乘客信息系統現在是大多數列車的標配。越來越多的乘客開始期待具有更高性能、帶互聯網接入的娛樂系統。除了這些舒適系統之外,當然還有運行時需要的通信和控制機制。因此,鐵路運營商必須增強他們的傳輸能力,並使他們現有的鐵路車輛適應不斷變化的用戶需求。

通用連接技術領域的安全投資

使用我們專為鐵路要求而設計的 preLink® 安裝系統和 Ha-VIS EtherRail® 電纜,可快速安全地建設數據網絡並確保長期成功。preLink® 技術的主要策略是電纜連接與互配面的分離。電纜終端塊構成了系統的核心。此處,單個電線以定義好的方式嵌入並通過裝配鉗進行可靠連接。

觸點塊的尺寸較小,因而可以預製,且在安裝之前就可以在軌道車廂以外準備數據電纜。根據要連接的特殊網絡設備,preLink® 終端塊可卡入各種可選的 preLink® 互配面。為此,可選用保護等級為 IP20 和 IP67 的 RJ45、M12 D 或 X 編碼的連接器和插座。同時還可提供延長器和 PCB 插座。

全部使用同樣終端技術的互配面具有獨特的多樣性,這有助於降低您的規劃和儲存成本,並減少安裝時間和降低錯誤頻率。它提供了傑出的通用性和投資安全性,這對鐵路應用中典型的長期使用特別重要。

您的優勢概覽: 

  • 使用預裝配的電纜線路可節省時間
  • 成本較低的接線解決方案
  • 裝配過程完全安全可靠