清潔連接:Han® F + B用於食品行業

期望縮短設置和停工時間的食品企業可以通過連接器的使用實現這一目標。浩亭為此開發出Han® F+B系列產品。該系列旨在實現針對洗滌劑的強大耐用性,並在最寬的溫度範圍(-40至+ 125°C)正常工作,且可避免污垢積聚。

易於處理

既衛生又穩健:該設計讓Han® F + B成為食品行業的理想介面

產品和噴塗區域耐受

因此設計採用了圓形以及光滑的表面和過渡。食品生產使用的介面還必須能夠抵抗清潔設備使用的水射流(IP6K9K)。Han® F+B均可滿足這些要求。插接和拔出簡單、安全和迅速。外殼元件上的特別手柄旋鈕即便在潮濕環境中也能確保安全操作。如果發生機器停機,用戶無需打開控制櫃上的電纜密封套即可斷開現場設備連接。因此不但消除昂貴的硬連線連接拆裝成本,也縮短了停工時間。

HARTING Han® F+B - The interface for the food industry

應用:噴塗區的包裝機

連接器為方便識別的藍色。該外殼可與資料、信號和電力混合式觸點插接件一起使用。因此其能夠為處理設備(包括乙太網)優化配置面向未來的機器設計。最大功率為16 A/500 V的適配器允許用戶整合Han® 3A規格的插接件:頻寬覆蓋多達21個引腳的RJ45信號插接件介面到40 A電流供電觸點。

白皮書:在食品工業中使用連接器