運輸系統的數位狀態監測
在 29.11.2018 在 12:05 时间
用於汽車和其他行業裝配生產線的高架輸送機系統。個別支撐架的故障可能會導致整條生產線停工。基於MICA Edge電腦的狀態監測系統可檢測早期磨損,避免意外停機。
生產線上的高架輸送機系統將機器部件或車架輸送穿過各個裝配單元。滾輪磨損或傳動受損均可能導致個別支撐架發生故障,由於高架輸送機連續運行,因此不可避免會導致整個生產線受到影響。為避免發生故障,浩亭為支撐架的數位狀態監控提供一個解決方案。其可檢測到蠕動磨損並及時針對潛在故障發出報警。該系統有助於減少高架輸送機的意外故障。通過基於狀態的維護還可以大幅度降低維護成本。最終目標是實現懸掛式輸送機更高的整體設備效率(OEE)。由於狀態監測解決方案是針對現有系統而設計,因此還可以延長輸送系統的使用壽命。
該系統由兩個高靈敏度感測器盒和一隻MICA Edge計算機組成,電腦可直接對感測器值進行評估,並通過集成Wi-Fi功能將其傳輸到控制系統。感測器持續對轉子振動、電機電流的頻率、電機電流和傳動裝置溫度進行檢測。如若超過閾值,則運動狀態監測設備即通過控制系統向操作設備發送消息。受影響的支撐架即可有針對性地停止運行並進行維修。
狀態監測裝置經過改裝可用于諸如自動扶梯、電梯和傳送帶等帶有緩慢運動部件的各類輸送系統。感測器盒和MICA均為IP 65/67防護等級,因此系統可在各種環境條件下正常運行。該解決方案是一家汽車製造商與MICA.network合作夥伴網路中的企業FormsMedia合作開發的。