IEC 61076-2-010 連接器
面向自動化的 M12 PushPull 標準
PushPull 鎖定係統能夠節省 80% 的裝配時間,簡化自動化領域中的圓形連接器連接。 IEC 標準 61076-2-010 定義了所有 M12 PushPull 聯鎖要求,以實現統一的市場標準。
IEC 標準 61076-2-010 最終為工廠自動化領域的圓形連接器帶來了行業統一的推拉鎖定係統。費力耗時的旋擰操作已不復存在。通過 PushPull:只需咔噠一聲即可連接!連接過程簡單、快速、可靠。無論設備插座是垂直式還是嵌入式,符合 IEC 61076-2-010 的 PushPull 鎖定係統都能為設備製造商提供來自單一來源的合適解決方案。
一個適用於所有應用的標準
IEC 61076-2-010 描述了通過推拉進行的內部和外部鎖定。它包含用於自動化技術領域的通用系統解決方案的所有變體。 PushPull 標準參考了 IEC 61076-2-1xx 基本標準,因此是一種與之協調的補充。
M12 基本標準和推拉標準 -010 在設計要求上也是一致的。這意味著具有標準螺紋的傳統 M12 端口可以被具有推拉功能的端口所取代,而不需要在設備設計中進行任何建設性的干預,並且這甚至可以追溯到現有的設備概念。
推拉式鎖定元件可由塑料或金屬製成。總的來說,該系統在自動化方面為設備開發人員提供了很大的自由度。設備製造商能夠通過使用推拉式快速鎖定設備為其客戶提供可觀的附加值。