高功率,適用於採用 M12 電源 K 編碼的緊湊型設備
M12 是最常見的一種圓形連接器,其作為數據和信號接口的使用已經廣為人知。為了能夠讓能源密集型應用使用類似的緊湊型接口,M12 現在也可使用 IEC 61076-2-111標準 K 編碼。該連接器能夠利用四個電力觸點和一個 PE 在 630 V 和 12 A 條件下安全傳輸 7 kW 的功率。真正以緊湊型接口實現大功率傳輸。
整個設備的持續小型化不僅影響著數據和網絡技術,而且越來越多地成為必要的驅動技術,因此,推進 K 編碼的開發非常必要。在數據傳輸中,也存在著相同的趨勢。組件應變得更小,更輕,同時也更高效。圓形連接器在世界各地被廣泛使用。他們使用的 M12 A 編碼電源很快就達到了性能極限。
在 PNO 系列中,提供適用於低壓電源的 L 編碼 M12。在 63 V 電壓和 16 A 電流的情況下,L 編碼的 M12 是 Profinet 環境中 I / O 盒的標準化解決方案。這些優選用於汽車製造業。但是,如果需要通過節省空間的接口為更高功耗的驅動器供電,則 L 編碼規範是不夠的;因此需要通過 K 編碼來進行擴展。從技術規劃的角度來看,K 編碼產品有效地填補了 M12 電源地圖上的最後一個空白點。在 630 V、12 A AC 條件下傳輸約 7 kW 的足夠功率。
由於其具有高功率規格,必須保護 PCB 插座,使其免受接觸側電壓閃絡的影響。所有焊接柱通過星形絕緣體彼此分開;在設計 PCB 時必須考慮這一點。K 編碼僅提供電纜側壓接版本。 作為一種鎖定機構,可以使用熟悉的 M12 典型螺釘連接,還可使用新的 PushPull 聯鎖裝置,它具有快速鎖定和聲學反饋。
您的優勢概覽:
- 在 630 伏和 12 安下傳輸 7 kW 的功率
- 提供聯鎖作為標準螺釘連接,也可提供 PushPull
- 帶前置插針的 PE 確保安全處理
- 數據 - 信號 - 功率的協調形狀