為專注於關鍵目標提供自由空間

研發新一代機器時,找到後續問題的答案僅僅是第二步:我們應如何分離機器或設備才能在將其生產出來之後,使用戶在短時間內使用最少的資源將其安裝好? 

模組化提供了廣闊的發展前景:研發人員將機器或設備分為功能組,這些功能組可單獨安裝,並且只有在到達安裝現場時它們才會被裝配到功能裝置或生產線中。

通用連接技術

此類模組化方法僅在使用通用連接技術時才可實現:工業連接器使得在功能裝置之間設立電接口變得簡單且安全。它們還能處理必要的數據、信號和/或電力傳輸。 

所選的連接器必須是通用的、可擴展的和開放的,支持未來的擴展。因此,對於模組化機器或設備的許多接口而言,模組化連接器是完美的解決方案。浩亭 可為此類應用提供全面的產品組合。

Han-Modular®

Han-Modular® 連接器可針對所有傳統的電源、控制、信號和數據連接提供解決方案。然後,機械工程師就可以自由地專注於關鍵的技術領域和機器製造商的相關要求:

包括額定電壓、電流容量、數據傳輸速率等電氣性能、嵌件、防護罩以及外殼的電磁兼容性 (EMC)、空間要求、接口重量以及裝配和操作的便利性等。

根據這些標準,合適的接口應該是可擴展、成本高效且功能強大的,符合此要求的 浩亭 模組化裝置可相互組合,用於機器模組的各個階段。

40 A 大電流接口的例子說明了使用 Han-Modular® 設計的接口是多麼具有通用性。此類接口可用作整個機器模組、電機控製或加熱器的電源。 

用戶只需指定電源觸點的載流量即可。然後,Han-Modular 選項即可為該接口提供額外的規格。這可通過多種派生型實現:您可從具有 70 A 載流量的六種 Han-Modular® 模組 – 四種壓接終端和兩種軸向螺絲終端 – 以及 Han® 產品組合中不同的 Han® B 兼容防護罩和外殼中進行選擇。 

從用戶的視角來看,關鍵在於解決方案應該可以在不同的機器和設備配置條件下工作。傳感器接口、驅動裝置、I/O 箱、人機界面或完整的模組必鬚根據其本身的具體定位獨立運行。

Han® 氣動模組

成本壓力和節約資源的需要催生出專為具體配置設計接口的需求。 

通常,對接口的重要限制是未經訓練的人員是否能夠安全準確地對其進行裝配。防護罩、外殼和模組的多種編碼方式可確保模組化連接器的裝配不會出錯。 

這就是這些接口能夠以多種方式在進行裝配、測試運行和模組化機器的最終裝配期間節省時間、資源和成本的原因。

客戶評價:

通過 Han-Modular® 對接框架,浩亭 可以提供浮動連接解決方​​案。它將信號和電源的有效連接與非常好的隔離功能結合起來。浩亭 顯著提高了振華新能源產品的價值。Han® 產品系列代表著安全性、可靠性和用戶友好型設計。

 

了解更多信息

Kevin Luo
研發主管,東莞市振華新能源科技有限公司

我們的要求是提供高性能乙太網。我們的痛點在於 2 個 10 Gbit 主幹網,這兩個主幹網都要使用環形拓撲網絡安裝到一根跳線和另一個空間有限的環境中。Han-Modular® 鉸鏈框架與數據傳輸模組和 M12 連接器完美結合,成為此應用的理想解決方案。”

Shane Duffy
供應商管理和業務發展主管,Porterbrook Leasing Company Limited

浩亭 製造的矩形連接器功能多樣,易於操作。因此,易格斯 (igus®) 製造的完全預組裝的高質量動力鏈系統 - 由 浩亭 工業連接器提供支持 - 可以更快地交付給全球客戶。
 

了解更多信息!

Christian Stremlau
readychain® 和 readycable® 業務部門負責人,易格斯 (igus®GmbH)

浩亭 Han®-影片

HARTING Han® - Leading To Smart Technology
HARTING Han® - Pushing Industrial Connectivity

產品目錄、手冊、宣傳單