用於多功能車輛總線 (MVB) 應用的 InduCom9 總線接口
多功能車輛總線 (MVB) 應用的新領域也促進了相應接口需求的增長。為滿足交通領域不斷增長的接口需求,浩亭 提供了配備堅固金屬外殼的 InduCom 9 總線接口等解決方案。
InduCom9 D-Sub 外殼是 MVB 的指定外殼,其中內置有印刷電路板 (PCB),此外殼可固定專為列車通信網絡 (TCN) 配置的電子部件。通過焊橋,可選擇所用總線系統的大多數功能。如要在總線系統安裝期間執行特殊的測量任務,只需切割用於控制測量電容器和終端電阻器的焊橋即可。此外殼允許實施 T 功能的總線接線系統,在模塊失效或連接切斷時,不會使總線中斷。
其電纜使用目前市場上最小的籠式彈簧接線端子來連接。這種連接方法在鐵路工程領域得到認可,它對振動具有特別低的敏感度。它是作為廣泛應用的端子壓接法的附屬物而為人們所接受,這種方法在新項目中更受歡迎,因為其可節省安裝過程的時間。
通過對數個相鄰或處於上下位置的外殼進行高密度封裝,滿足控制系統微型化的需求。僅超過 D-Sub 標準分隔尺寸十分之幾毫米,允許密集排列的 InduCom9 外殼。這種最佳封裝密度可允許在分隔尺寸為 3 DU (15.24 mm) 的模組中安裝。