Han-Modular® 氣動模組金屬版是靈活生產環境的理想之選
在 02.11.2017 在 17:30 时间
為了滿足靈活生產中不斷增長的接口需求,浩亭開發了一種新型氣動模組 – Han® 氣動模組金屬版。這種新的模組具有堅固耐用的金屬氣動針,可插拔至少 10,000 次而不會發生損壞。通過這種新的模組,用戶可以在生產工廠中(即使是經常進行重新配置的生產工廠)利用壓縮空氣為驅動器、控制器、制動器、保持和卸載設備提供動力。
因此 Han® 氣動模組金屬版能夠覆蓋整個“低壓”範圍。這拓展了可插拔壓縮空氣分配系統的可能應用範圍。
除了已經上市的 Han® 金屬氣動針之外,從 2017 年 12 月起,浩亭還將開始提供帶角度的氣動針。這種型號能夠極大地方便氣動模組的組裝。在外殼中佈線空間很小的情況下,帶角度的氣動針可以確保氣動軟管的彎曲半徑不會不符合最小值。因此能夠消除組裝期間的故障。金屬版的帶角度氣動銷和母頭氣動針還配備有推入式連接技術。
帶角度型號增加了可用於氣動應用的外殼數量。由於不再需要導向銷和導向槽,因此可以無限制地在與 Han-Modular® 系列兼容的所有外殼中使用,例如 Han-Eco®、Han-Yellock®、HanA® 和Han®B。
為了簡化 Han® 氣動模組金屬版的接口設計,浩亭提供了一本小冊子,其中包含有關 Han® 氣動模組金屬版的詳細技術信息和安裝說明。