元件載體現已取代柔性 PCB
在 01.05.2020 在 08:42 时间
憑藉在應用方面的靈活性,由聚酰亞胺薄膜製成的柔性印刷電路板在許多產品領域確立了自己的地位。然而,其填充和組裝過程顯然比較複雜。這正是 浩亭 最新開發的元件載體進入大眾視野的原因所在。
用於放置電子元件的標準元件載體
浩亭 確定了三種可以使用元件載體來替代柔性電路板的示例應用:
- 與電路板成 90° 角的元件:元件載體適用於需要將電子元件(如傳感器)垂直於電路板放置的情況。通過自動組裝過程,可將溫度傳感器或霍爾傳感器高精度地放置在載體上,從而實現精確、可重複的測量。光學元件是另一個明顯的例子,例如用於生成精確光柵的 LED 或光電二極管。
- 電路板間隙:元件載體還可以保持電路板和電子部件之間的間隙。因此,溫度傳感器可用於測量外殼中的溫度,而不受 PCB 上其他元件所產生的廢熱影響。這也意味著可以將 LED 放置在遠離電路板的位置,從而避免周圍元件投下陰影的風險。
- 天線功能:元件載體可以使用不同的基礎聚合物來製造。這樣,可以考慮不同的天線材料特性,例如介電常數和損耗因子。特定的天線佈局可用於 Mhz 和 Ghz 頻率範圍內的各種應用,例如藍牙、WiFi、ZigBee 和5G。
3D-MID 技術可替代柔性 PCB
在此過程中,激光束會寫出用於導電跡線的區域,並形成微粗糙結構。此過程中釋放的金屬顆粒形成了後續化學金屬化的核心。
此過程會在三維基體上產生電跡線。所使用的塑料具有很高的熱穩定性,因此可以在回流爐中進行焊接。
從項目構想到填充後的系列產品,浩亭 在內部實施整個 3D-MID 工藝鏈已有 10 餘年的時間。該技術正在出現於醫療技術、工業電子和消費電子等領域的應用場景中,並一直延伸到汽車行業的安全相關元件。浩亭 3D-MID 業務部門是亞洲以外最大的 3D-MID 元件提供商。
通過此過程開發的元件載體適用於各種應用。它可以配備多個傳感器,可以根據需要在三個方向上對齊,在三個軸(X、Y、Z)上進行測量。元件可以同時安裝在正面和背面以及端面上的兩個平行表面上。浩亭 已提交了有關元件載體的專利申請。
元件載體將成本削減了三分之二
浩亭 還發現了元件載體的另一個優點,即交付成品組件所需的時間較短。由於塑料載體保持不變,因此所需的只是用於放置電子元件的規範。3D-MID 的專家可以使用它來提出生產優化的佈局建議。只需調整激光程序,即可針對各自的應用定制電跡線。在客戶批准產品並驗收元件之後,便可以在兩到三週內(甚至在必要時甚至更快)發送初始生產樣品。