帶 PushPull 鎖定機構的節省空間型 M12 面板饋通裝置
在 30.06.2016 在 16:22 时间
節省空間的新型 M12 超薄設計 PFT 母頭面板饋通裝置具有 D 和 X 編碼,可以在密閉空間和緊湊型設備中更輕鬆地連接快速乙太網和 10 GBit 乙太網。
該面板饋通裝置專用於可在現場輕鬆組裝的壓接連接,防護等級達到 IP65/67,適用於 -40 至+85°C 的苛刻環境溫度。全新的 360° 屏蔽概念可有效抵抗 EMC 干擾,而 X 編碼版本可提供高達 10Gbits 的最新傳輸速率。