為專注於關鍵目標提供自由空間
研發新一代機器時,找到後續問題的答案僅僅是第二步:我們應如何分離機器或設備才能在將其生產出來之後,使用戶在短時間內使用最少的資源將其安裝好?
模組化提供了廣闊的發展前景:研發人員將機器或設備分為功能組,這些功能組可單獨安裝,並且只有在到達安裝現場時它們才會被裝配到功能裝置或生產線中。
通用連接技術
Han-Modular® 連接器可針對所有傳統的電源、控制、信號和數據連接提供解決方案。然後,機械工程師就可以自由地專注於關鍵的技術領域和機器製造商的相關要求:
包括額定電壓、電流容量、數據傳輸速率等電氣性能、嵌件、防護罩以及外殼的電磁兼容性 (EMC)、空間要求、接口重量以及裝配和操作的便利性等。
根據這些標準,合適的接口應該是可擴展、成本高效且功能強大的,符合此要求的 浩亭 模組化裝置可相互組合,用於機器模組的各個階段。
40 A 大電流接口的例子說明了使用 Han-Modular® 設計的接口是多麼具有通用性。此類接口可用作整個機器模組、電機控製或加熱器的電源。
用戶只需指定電源觸點的載流量即可。然後,Han-Modular 選項即可為該接口提供額外的規格。這可通過多種派生型實現:您可從具有 70 A 載流量的六種 Han-Modular® 模組 – 四種壓接終端和兩種軸向螺絲終端 – 以及 Han® 產品組合中不同的 Han® B 兼容防護罩和外殼中進行選擇。
從用戶的視角來看,關鍵在於解決方案應該可以在不同的機器和設備配置條件下工作。傳感器接口、驅動裝置、I/O 箱、人機界面或完整的模組必鬚根據其本身的具體定位獨立運行。
成本壓力和節約資源的需要催生出專為具體配置設計接口的需求。
通常,對接口的重要限制是未經訓練的人員是否能夠安全準確地對其進行裝配。防護罩、外殼和模組的多種編碼方式可確保模組化連接器的裝配不會出錯。
這就是這些接口能夠以多種方式在進行裝配、測試運行和模組化機器的最終裝配期間節省時間、資源和成本的原因。
您的優勢概覽:
- 節省機器裝配和改裝的時間
- 節省成本和資源
- 即使沒有具備相關資格的人員,也能輕鬆正確裝配
- 綜合了信號、電力和壓縮空氣傳輸的混合接口
- 根據您的規格說明優化接口的尺寸