Teknolojilerimiz
Uzun vadeli kurumsal başarıyı kısa vadeli hayallere tercih ederiz.
Bol beyin gücü ve yetkin iş arkadaşları, yolculuğumuzda ihtiyacımız olan rüzgarı sağlıyor:
Başarının anahtarı işbirliği – Connectivity+
Connectivity+, "Geleceği, insanlar için geliştirilmiş teknolojilerle şekillendirmek istiyoruz" vizyonumuzu ürünler ve uygulamalarla somut bir şekilde hayata geçirme stratejimizdir. Hızla gelişen teknolojiler, dijitalleşme ve müşterilerin ve iş ortaklarının talepleri, bazı şeyleri yeniden düşünmeyi gerekli kılmıştır: Yeni teknolojilere ek olarak, insan ve çevre faktörleri ve başlıca küresel sorunlara da artık daha fazla odaklanılıyor. Tüm bunlarla nasıl baş edebiliriz? Yenilikçi düşünerek ve davranarak. Birlikte yaratmanın avantajında yararlanmak için müşterileri ve iş ortaklarını mümkün olduğunca erken aramıza katarız. Geleceğe yönelik en iyi yenilikleri yalnızca birlikte çalışarak geliştirebileceğimiz için fikirlerimizi dile getirir ve fikir alışverişinde bulunuruz.
HARTING Kalite ve Teknoloji Merkezi (HQT)
HARTING Kalite ve Teknoloji Merkezimiz (HQT) enerji açısından sürdürülebilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Açık kampüs yapısını temel alan mimari konsept, açık fikir alışverişinde bulunmaya davet eder. Bu yüzden Teknoloji Grubuna uzun vadede kalite ve başarı sağlamak için mükemmel ortamdır. Çünkü kalite ve teknoloji, inovasyon ve büyüme için gerekli unsurlardır.
SPE ağı
Tek Perli Ethernet (SPE), IIoT ve Endüstri 4.0'ı mümkün kılan altyapının temelidir. IIoT pazarı hızla büyüdüğü için bu teknolojiyi hızla geliştirmek amacıyla diğer teknoloji öncüleri ile işbirliğine gittik. SPE Endüstriyel İş Ortağı Ağı, SPE ağları ve aygıtları kurmak için kullanıcılara ilk temas noktasını sağlar. Bu iş ortaklığı, gelecekteki IIoT uygulamalarının geliştirilmesine yönelik net önerilerde bulunur, merkezi bir bilgi platformu olarak çalışır ve gelecekte bu teknolojiye güvenebilmeleri için kullanıcılara yatırım güvenliği sunar.
SmartFactory
SmartFactory ağındaki iş ortaklarımız ile birlikte kendimizi Endüstri 4.0 konularına ve geleceğin fabrikasına adadık. Bir eşitler ortaklığı olarak hedefimiz, birlikte Ar-Ge projeleri geliştirmek ve uygulamaktır. Olası en gerçekçi ortamın mevcut olmasını sağlamak için ağın kendi akıllı fabrikası vardır.
Üniversitelerle işbirliği (MIT taahhüdü)
Massachusetts Institute of Technology (MIT)'deki Microsystems Technology Laboratory (MTL) ve Microsystems Industrial Group'un (MIG) parçasıyız. MTL'nin araştırma alanları çok geniştir ve pek çok yeni nesil Endüstri 4.0 teknolojisinin şekillendirilmesine yardımcı olmaktadır. Bir üye olarak Endüstri 4.0 ile ilgili konularda araştırma yapılmasını teşvik ediyor, öğrenciler ve öğretim üyeleriyle çalışıyoruz. HARTING için bu, Connectivity+ hedeflerimize ulaşmaya yardımcı olan önemli bir alışveriştir.
Shanghai Üniversitesi
Shanghai'daki Tongji Üniversitesi ile işbirliği programımız 2014'te başladı. Bu işbirliği her yıl en iyi öğrenciler için birkaç burs içeriyor. Her iki yılda bir inovasyon yarışması düzenleniyor. Öğrencilerin projeleri bağımsız bir jüri tarafından değerlendiriliyor. 2019'dan beridir işbirliği programında, ulaştırma sektöründen ürünlerin kullanıldığı bir HARTING laboratuvarı bulunuyor.
Daha iyi olmayı bırakan, iyi olmayı da bırakır.*
*Oliver Cromwell, 1599 – 1658
Teknolojilerimizi ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca değerlendiriyoruz. Ürünlerimizin sürdürülebilir kalmasını sağlamak için ilk baştan itibaren kullanıcı dostu olmasına, kritik ham maddelere ve geri dönüştürülen içeriğine dikkat ediyoruz. Üretim süreçlerimizi sürekli olarak optimize ediyoruz. Optimize edilmiş sevkiyat, paketleme ve geri dönüşüm de çevreye verilen zararı azaltmaya yardımcı oluyor. Ürünlerimiz açısından çevrenin korunmasıyla nasıl ilgilendiğimize dair bir kaç somut örneği aşağıda bulabilirsiniz.
![Ürün yaşam döngüsü – Daha fazla bilgi için "i"ye tıklayın Ürün yaşam döngüsü – Daha fazla bilgi için "i"ye tıklayın](/sites/default/files/2022-06/Prozessgrafik.gif)
Çevrenin korunmasında sağ kol
Tıpkı Batman için Robin, Sherlock Holmes için Dr. Watson veya çevrenin korunmasında sağ kol gibiyiz. Teknolojilerimiz pek çok ileriye dönük piyasada evlerde bulunuyor. Rüzgar enerjisinde, demiryolu ulaşımında veya elektro-mobilitede ürünlerimiz sürdürülebilir ve çevrenin korunmasını sağlıyor ve bu yüzden temiz bir geleceğe katkıda bulunuyor.
Enerji depolama sistemleri: Han® S ile gerçekten ihtiyaç duyduğunuzda enerji
Our Han® S ürünümüz sürdürülebilir enerji depolama sistemleri için özel olarak geliştirilmiştir. Çeşitli önemli hizmetler sağlamak için modüler bir şekilde tasarlanan enerji depolama sistemlerinin toplam kapasitesini (BMs) kolayca artırmak için batarya modüllerini birbirine bağlamada kullanılabilir. Bunlara yenilenebilir enerji entegrasyonu, talep kaydırma ve pik yük azaltma dahildir. Pikleri azaltarak elektrik giderlerinde %80'e kadar tasarruf etmek mümkündür.
Rüzgar enerjisi Ethernet'e geçiyor
Fiber optik iletim sistemimiz, modern rüzgar türbinlerinde Ethernet iletişimi için bir matris işlevi görür. Döner mafsallı iletim dahil tüm kablajı temin ederiz. Avantajı: Daha yüksek iletim hızları sistemin daha iyi kontrol edilmesini sağlar. Ayrıca Tak ve Kullan arayüzümüz daha az aksama temin eder. Uzun kurulum süreleri ortadan kaldırılabilir. Sistem kullanımı optimize edilir. Çevre için de iyidir!
Akıllı tarım: Akıllı, daha akıllı, AEF yüksek gerilim konnektörü
AEF yüksek gerilim konnektörümüz akıllı tarımı destekler. Standart bağlantı traktörden tarım aletine 150 kW yüksek güç iletir. Elektrikli çalışma modu, mekanik veya hidrolik alternatiflere göre daha yüksek enerji verimliliği sağlayarak %20'ye kadar daha az mazot tüketimi temin eder.
E-Mobilite: Her şey için bir şarj kablosu
E-Mobiliteye geçişin başarılı olabilmesi için yoğun bir şarj istasyonları şebekesiyle birlikte iyi geliştirilmiş bir şarj altyapısı gerekir. Bu nedenle araç şarj kablolarına ek olarak şarj istasyonları için şarj kabloları ve hatta şarj soketleri üretiyoruz. Tüm yaygın standartları kapsıyor ve Avrupa, Çin ve ABD'de üretebiliyoruz.