Han® S

Modüler batarya depolaması için güvenli fişli bağlantılar

HARTING'in yeni konnektör serisi güvenli, hatasız kurulumlar yapmayı sağlamakta ve tüm ilgili UL standartlarını karşılamaktadır.

Rüzgar veya güneş gibi yenilenebilir enerjilerin sürdürülebilir kullanımı sadece enerji depolama modülleri ile sağlanabilir, çünkü bunlar zaman gecikmeli, ihtiyaç temelli kullanım sağlar. Konnektörlerin kullanımı, lityum iyon hücreler kullanan enerji depolama modüllerinin birikmesini hızlandırır.

HARTING, Han® S serisi ile, modüler batarya depolama sistemleri için güvenli bağlantı teknolojisi sunmaktadır. Kompakt ve esnek soket gövdelerde 200 A ve 1500 V'ye kadar olan akımlara yönelik kontaklar bulunabilir. Serinin bölmeli soket gövdeleri esnek bir biçimde 360 derece döndürülebilir ve gövdelerin erkek ve dişi kontakları sezgisel olarak kilitlenebilir.

Güvenli ve hatasız kurulum

Han® S, tüm teknik gereksinimleri karşılayan tasarımı sayesinde kullanıcılara fişli bağlantılar ile maksimum güvenliği bir arada sunar. Batarya modülünün erkek kontağı parmağa zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır ve M8 yivli bir vida konturu ile donatılmıştır. Kontak, bir soket anahtarı ile batarya modülüne kullanıcı dostu bir şekilde takılabilir. Soket kontak, kablo üzerine kıvrılır ve sonra hiçbir alet kullanılmadan manşon gövdesine vidalanarak takılır.

Harting’in artı için kırmızı ve eksi için siyah renk ve ayrıca mekanik kodlama kullanımı, arayüzlerin karıştırılmasını önler.

Servis ve bakım çalışmalarında zaman tasarrufu

Han® S'nin pozitif terminal için kırmızı ve negatif terminal için de siyah bir modeli vardır. Her ikisi de hatalı takmayı önlemek için mekanik olarak kodlanmıştır. Bu özellikler servis ve bakım çalışmaları için de faydalıdır. Bir enerji depolama modülündeki bir hücrede performans düşüşü yaşanırsa bunu kapatmak ve değiştirmek için ilgili yönetim sistemi kullanılabilir. Bunu yapmak için, bitişik modüllerin Han® S arayüzlerinin yana çevrilerek değiştirilecek bileşeni çıkarmak için yer açılması yeterli olacaktır. Etkilenmeyen modüllerin enerji depolama faaliyetlerini durdurmaya gerek kalmaz.

HARTING Han® S - Secure plug-in connections for modular battery storage
Yeni Han® S deneyimini yaşayın

Tüm ilgili UL standartları ile uyumlu

Han® S, sabit enerji depolama sistemlerine yönelik tüm ilgili UL ve demiryolu standartları ile uyumlu olan ilk özel yüksek akım batarya konnektörüdür. Diğerlerinin yanı sıra, elektrokimyasal akü sistemi uygulamalarındaki konnektörlere yönelik UL 4128, sabit uygulamalardaki akülere yönelik UL 1973, taşıtlar ve hafif raylı uygulamalara yönelik acil durum güç kaynağı ve enerji depolama sistemleri ve aksesuarlarına yönelik UL 9540 gereksinimlerini de karşılamaktadır. Han® S ayrıca, ilgili demiryolu standartlarına göre darbe ve titreşimlere karşı da korumalıdır.

Her modüler depolama modülünde veya depolama kabininde bir batarya yönetim modülü (BMS) bulunur. Bir kontrol zinciri oluşturmak için bu ünitelerin de bağlanması gerekir. Burada, HARTING Han® S, yine bir kırmızı ve siyah sürüm olarak busbar pimli kontağa sahip bölmeli bir monte soket gövde sunmaktadır. Sistem bu zincirle yönetilir ve merkezi olmayan BMS durum mesajlarını daha yüksek seviyeli sistem/tesis kontrolüne iletir.

Han® S busbar pimli kontak

Müşterilerimizin görüşleri:

HARTING is immensely important to us because we can rely on the company‘s many years of experience in the field of connectors and power distribution. We get very high performance out of our modules, and we need a competent partner for this, who stands by our side. With the help of the products of HARTING we can ensure that the connection from our product to downstream products is always compatible.

Michael Schnakenberg
CEO, Commeo GmbH
Interview - Michael Schnakenberg & Dr. Guido Schmülling, Commeo GmbH (EN)

Kataloglar, Broşürler, El İlanları

Ürün numunesi talebi

Han® S tarafından sağlanan güvenli ve hatasız bağlantılardan yararlanmak ister misiniz? İlk izleniminiz için ücretsiz numune isteyin.