Web Seminerleri
Endüstriyel Ethernet Trendleri 2021
Endüstri 4.0 ve IIoT için hazır olun: Bu web semineri serisinde Endüstriyel Ethernet trendlerine, yeniliklerine ve fırsatlarına göz atacağız.
ENDÜSTRİYEL ÖNCÜLER İÇİN WEB SEMİNERLERİ
Industry 4.0 ve IIoT, endüstriyel iletişim için yeni gereksinimler oluşturmaktadır. Endüstriyel Ethernet, sahip olduğu çeşitli uygulama senaryoları ile bu yeni gereksinimleri karşılamaya mükemmel bir şekilde uygundur ve endüstriyel dijitalleşmede başarının anahtarıdır.
Web seminerlerimizde Endüstriyel Ethernet sektöründeki trendleri, gelişmeleri ve çözümleri tanıtıyoruz. İlham alın ve şirketiniz ve iş alanınız için bulunan fırsatları keşfedin.
TALEP ÜZERİNE
On-Demand
Infrastruktur auf neuem Level: Ethernet Connectivity für nahtlose Sensor-2-Cloud-Kommunikation
Ethernet is the proven communication technology in industry. It will ensure seamless sensor-to-cloud communication in the automation pyramid in the future. But which connectivity solution fits the requirements of your infrastructure? In addition to the proven RJ45, there are a number of new solutions such as SPE or ix Industrial, which are perfectly made for Industry 4.0 and the path to the IIoT. In the web seminar, we present the status quo for Ethernet connectivity.
Canlı | 20 Ocak 2021 | 10.00 CET (farklı ülkelerde farklı saatlerde yayınlanacak)
Endüstriyel Ethernet için yapıldı: Başvurun ve ix Industrial® minyatürize Ethernet Arayüzünü test edin
HARTING ve Fluke Networks tarafından düzenlenen bu ortak web seminerinde, HARTING ix Industrial Ethernet arayüzünün yapabilecekleri ve sunduğu fırsatlar hakkında daha fazla bilgi edinecek ve onu, Fluke Networks tarafından oluşturulan test altyapısı ile nasıl test edeceğinizi öğreneceksiniz. Yoğun olarak iX styple konnektörlerine odaklanarak yüksek performanslı endüstriyel ethernet bağlantılarının ilgili, tekrarlanabilir ve standartlara uygun testlerini gerçekleştirmek için ilgili konfigürasyona ve yardıma nasıl ulaşacağınızı ele alacağız.
Talep Üzerine
IIOT'yi MÜMKÜN KILAN TEK PERLİ ETHERNET'i İNCELEME GÜNÜ
Evet, Single Pair Ethernet, IIoT için gerekli altyapıyı oluşturan ve onu akıllı bir uygulamaya dönüştüren çığır açan bir teknolojidir. Peki bunu nasıl yapıyor? İlham verici iki oturumla size, Single Pair Ethernet'in sensörler ile IIoT platformu arasında kusursuz bağlantılar kurmak bakımından neden çok önemli olduğunu anlatacağız. Ayrıca tüm SPE ekosistemine de göz atacağız. Heyecanlı bekleyiş başlasın!
Talep Üzerine
DAHA KÜÇÜK, HIZLI, AKILLI: RJ45 ÖTESİNDE ETHERNET BAĞLANTISI
Günümüzde endüstriyel uygulamalar için hangi Ethernet çözümü tercih edilmektedir? Kanıtlanmış RJ45'in zorlu ortamlarda kullanılması, özel gereksinimleri beraberinde getirmektedir. Endüstri 4.0 ve IIoT uygulamalarını planlayanlar bile RJ45'in çok ötesinde; minyatürleştirilmiş, modüler ve yüksek veri hızları ve sensörden buluta kusursuz iletişim için üretilmiş yeni çözümler arıyor. Bu web seminerinde, mevcut teknoljiler ve çözümler tanıtılmaktadır.
Talep Üzerine
BİR ANA TREND İNCELEMESİ: SINGLE PAIR ETHERNET - IIOT'ta ÇIĞIR AÇAN SİSTEM
Single Pair Ethernet (SPE), IIoT'un yerleşmesi konusunda çığır açan bir iletişim teknolojisidir. SPE, verileri iş sahası düzeyinden buluta engelsiz olarak aktarır. SPE, yalnızca bir tel peri kullanarak, 1000 metreye varan mesafelerde 1 GBit/sn'ye kadar hızlarda büyük miktarda veriyi güvenli ve hızlı bir şekilde aktarır. Web seminerimizde SPE'nin çok sayıda avantajını keşfedin. Size uygulama örnekleri ve çözümler sunuyoruz ve hangi standartların önem kazandığını gösteriyoruz.
Talep Üzerine
SENSÖRDEN BULUTA ENGELSİZ İLETİŞİM NASIL KURULUR
"Akıllı Fabrika", üretim tesislerinin yapımını, işletimini ve bakımını daha verimli ve ekonomik hale getirmek ve tamamen yeni üretim senaryolarını mümkün kılmak amacıyla tasarlanmıştır. Bağlantılı sistemler ve iş sahası düzeyinden buluta engelsiz veri iletişimi bunun için önemlidir. Bu altyapının nasıl kurulacağını ve şirketinizde endüstriyel değişimin nasıl sağlanacağını açıklıyoruz.
Talep Üzerine
IX INDUSTRIAL: MİNYATÜRLEŞMENİN YARATTIĞI ZORLUKLAR KONUSUNDA USTALAŞMAK
Kameralar, ekranlar veya sensörler: Boyutları her geçen gün küçülen cihazlar bağlantı teknolojisine yeni talepler getirir ve RJ45'in sınırlarını zorluyor. Günümüzde, küçük ve sağlam olan ve hızlı veri aktarımı garanti eden çözümler talep edilmektedir. Bu web seminerinde bu zorlukların üstesinden gelebilmek için geliştirilen HARTING ix Industrial®'ı tanıtacağız ve uygulama örneklerine bakacağız.
Talep Üzerine
İLHAM VERİCİ 4 ÖRNEK: SPE, IIOT UYGULAMALARINI NASIL MÜMKÜN KILAR
HARTING Hakkında
HARTING Teknoloji Grubu, üç ana damar olan Veri, Sinyal ve Güç için endüstriyel bağlantı teknolojisi sunan, dünyada lider tedarikçilerden biri olup 14 üretim tesisi ile 44 satış firması bulunmaktadır. Şirket ayrıca perakende ödeme sistemleri, otomotiv ve endüstriyel seri kullanım için elektromanyetik aktüatörler, elektrikli araçlar için şarj ekipmanları ve ayrıca otomasyon teknolojisi, makine ve fabrika mühendisliği, robotik ve ulaşım mühendisliğindeki müşteriler ve uygulamalar için donanım ve yazılım da üretmektedir. 2017/18 iş yılında yaklaşık 5.000 çalışan, 762 milyon Euro ciro yapmıştır.