Han® DDD
Güçlü sinyal aktarımı için daha az alan gerekir
Yeni üçlü “D” çekirdekleri, nominal voltajı düşürmeden, önceki standartlara kıyasla %130'a kadar daha fazla maksimum kontak yoğunluğu sağlıyor.
Yer tasarrufu sağlayan çözümlere duyulan ihtiyaç makine, robotik ve otomasyonda temel bir temadır. Yüksek temas yoğunluğu ve küçük boyutlar anlamına gelen HARTING’in Han D® Serisini geliştirmesine neden oldu. Han® DDD, önceki standart Han® DD'den iki kat daha fazla kontağa sahiptir - ancak aynı boyutları ve elektrik özelliklerini korur.
Nominal voltajda sıfır düşüş
“Üçlü D”, sinyalleri veya gücü max. 107 kontak ile aktarabilir. Elektrik gücü, kardeş ürünü olan Han DD® ile eşdeğerdir (max. 250 V / 10 A).
HARTING, otomasyon veya robotik alanlarındaki işlemleri kolaylaştırmak için kavrama panelleri ve kılavuz pimleri/burçları gibi aksesuarlar da sunmaktadır.
PE bağlantısı için ilave aletlere gerek yok
Han® DDD çekirdekleri, alandan tasarruf sağlayan avantajlarına ek olarak, hat çekme işlemlerini de iyileştirmeye yardımcı olabilir. Kurulumu yapan kişinin elektrik ve PE kontakları için sadece bir sonlandırma teknolojiyle ilgilenmesi gerekir. İlave aksesuarlara ve aletlere gerek yoktur.
Han® DDD bu sayede, geleneksel kontrol kabinlerindeki arayüzlerin kullanımını iyileştirebilir.
Robotik alanındaki arayüzlere yönelik mevcut kontak yüzeyleri gibi bileşenler bu sayede daha verimli şekilde kullanılabilir. Elektrikli bağlantıların bir rol oynadığı tüm endüstriyel sektörlerde alandan tasarruf sağlayan uygulamalar kullanılabilir.
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
- Nominal voltajda düşüş yaşamadan %130'a kadar daha yüksek kontak yoğunluğu (popüler Han® DD çekirdeklerine kıyasla)
- Düşük maliyet: Arayüz başına daha fazla kontak
- İşlem optimasyonu: Elektrik ve PE kontakları için bir sonlandırma teknolojisi
- Daha kısa sürede montaj: PE bağlantısı için ilave aksesuarlara ve aletlere ihtiyaç yoktur
- Fazladan alan tasarrufu: Konnektör boyutu küçültülebilir