Güvenli bir uyum için tek tık yeterli - PushPull V4 Industrial
Modülerleştirme ve Endüstri 4.0 ortamı için bir konnektörde olması gereken en önemli özellikler nelerdir? Kullanıcılara soracak olursanız hızlı ve basit kullanımın, en az dayanıklılık ve kullanım aralığı kadar önemli olduğunu söylerler.
Endüstriyel üretim süreçleri giderek artan oranda modüler ve esnek hale geliyor; bu trend, kablolama ve sonlandırma tekniklerinde de önemli rol oynuyor. Dönüşüm ve servis işlerinin neden olduğu üretim durma süreleri, tesis işletmecilerine paraya mal olur ve elbette mümkün olan en alt düzeye indirilmelidir. Bir üretim tesisinin yer değiştirmesi veya dönüştürülmesi gerektiğinde endüstriyel damarları saniyeler içinde ayırıp yeniden bağlamak için HARTING'in PushPull konnektör sistemi kullanılabilir. Bu süreci daha da optimize etmek için HARTING, PushPull V4'ün iyileştirmeler ve yeni güçlü yanlar içeren ikinci neslini sunuyor.
PushPull V4 Industrial, konnektörü torna ve freze makinelerinde kullanılan kesme yağları gibi son derece zararlı kimyasallara karşı da koruyan yeni bir soket gövde malzemesine sahip. Bunlar ve diğer zararlı maddeler, bu uygulamalarda kullanılan konnektörlere büyük zorluklar yüklüyor. PushPull, gelecek uygulamalar için optimize edilmiş durumda ve en zorlu gereksinimleri bile şimdiden karşılıyor.
Geçmeli bağlantı kilidini daha da güvenli hale getirmek için yeni model, takıldığında PushPull kilitleme elemanını sabitleyen ilave bir döndürmeli kilide sahip. Bu kilit, konnektörün yanlışlıkla çekilmesini engelliyor ve gelişmiş süreç güvenilirliği sağlıyor. Süreç güvenilirliği, basit ve sezgisel işlem yoluyla daha da garanti altına alınıyor. Sonuç olarak ikinci nesil PushPull, (daha önceki üç tane yerine) sadece tek bir kablo kelepçesi içeriyor ve artık 4,5 ile 10 mm arasında değişen daha büyük kablo çapına sahip. Kaçaklar ve yetersiz gerilim azaltma artık geçmişte kaldı.
İkinci nesil PushPull, iki farklı renkli işarete sahip; bu kodlar Tak-Çalıştır bağlantı hızını artırıyor. İlk renkli işaret, konnektör ile soketin birbirleri ile doğru hizalandığını gösteren hızlı bir gösterge sağlayarak takmayı kolaylaştırıyor.
Bir bakışta avantajlarınız:
- Yeni soket gövde malzemesi ile daha iyi koruma
- Ek anti-rotasyon kilidi daha iyi güvenlik ve süreç güvenilirliği sağlar.
- Basit ve sezgisel işlemler
İkinci renkli kodlama, konnektör ile soketin doğru eşleşmesini sağlamaya yardımcı oluyor. Uygulamada yan yana monte edilmiş birçok PushPull konnektör varsa teknisyen bunların tamamını kolayca takip edebiliyor. Bu, montaj sırasında hatalı kablolamayı önleme ve zaman tasarrufu sağlamada basit ama etkili bir yol. Modüler tasarım prensibimize uygun olarak eski ve yeni PushPull bileşenler birbirleri ile uyumlu. PushPull V4 Industrial, endüstriyel cihaz kablolaması için süreç güvenilirliğini ve güvenliğini artırırken montaj sırasında zaman tasarrufu da sağlıyor. Talepkar ortamlarda bile basit ve güvenli kullanım.
Kanıtlanmış çözüm - müşterilerimiz için ideal.