Geleceği olan bir bağlantı: bütünsel, veri odaklı ve sürdürülebilir
İklim değişikliği, tersine küreselleşme ve dijitalleşme gibi mega trendler, teknolojik gelişmeleri şekillendirmektedir. Endüstriyel üretim için bu, önümüzdeki birkaç yıl içinde baştan aşağı bir yeniden yapılanma olacağı anlamına geliyor. Süreçler tamamen otomatik hale getirilmelidir; verimliliği artırmak için kapsamlı bir şekilde veri oluşturulmalı ve bundan faydalanılmalıdır. Sıcaklık, nem, titreşim, güç tüketimi ve daha birçok unsur bakımından üretimle ilgili bilgilere sürekli olarak ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum, gelecekte kullanılacak bağlantı çözümleri için zorlu gereksinimler yaratır. Toplumun sürdürülebilirliğe öncelik vermesi, kaynakların tutarlı olarak verimli kullanılması gerektiği anlamına gelir. HARTING Electronics Genel Müdürü Ralf Klein, HARTING'in endüstriyel müşterilerine hem günümüzde hem de gelecekte destek olmak için kendisini nasıl stratejik olarak konumlandırdığını açıklıyor.
Ortak gelecek çözümleri için Tek Perli Ethernet
HARTING sürekli olarak, bulut ile iş sahası düzeyi arasında iletişim imkanı sağlayan geleceğe yönelik SPE çözümleri geliştirmektedir. Yüksek veri akışları, yüksek performanslı bileşenler ile yapılabilir; ancak aynı zamanda bu bileşenler kaynak kullanımı açısından verimli olmalıdır. 50'den fazla iş ortağıyla birlikte HARTING, bir değişim platformu, tartışma forumu ve yeni fikirlerin doğacağı bir alan olarak SPE Endüstriyel İş Ortak Ağı'na güvenmektedir.
Önümüzdeki 10 yıl içinde SPE standart mı olacak?
Sorunsuz Ethernet aktarımı için SPE'yi standart haline getirmek, SPE Endüstriyel İş Ortağı Ağının ana hedeflerinden biridir. İster yarı iletkenler, manyetik bileşenler, kablolar ve konnektörler, ister aktarım standartları üzerinde çalışıyor olun... yalnızca standartlaştırılmış ve tek tip bileşenler ve yatırım güvenliği sunan protokollere sahip olduğunuzda, SPE kendi kendine iş sahası düzeyinin yeni "fiziksel katmanı" olacaktır. Tek Perli Ethernet, önümüzdeki üç ilâ beş yıl içinde yaygın kullanıma hazır hale gelebilir. Endüstri uzmanlarına göre, SPE önümüzdeki 10 yıl içinde standart haline gelecek.
Bir veri hazinesi çıkarmak
Sürdürülebilir bir ekonomide, süreçleri daha verimli şekilde tasarlamak için bilgiye ihtiyaç vardır. Ve SPE, er ya da geç bu bilgiyi aktarmak için kullanılan araç olacaktır. Boyutları giderek küçülen sensörler her geçen gün daha yüksek miktarda veri üretmektedir. İster sıcaklık, nem veya titreşim olsun, ister güç tüketimi... yeni, önceden mevcut olmayan verilerin işlenmesi ve analizi, verimliliği artırmak için kullanılabilecek değerli bilgiler sağlar. Bugüne kadar, bu veri hazinesi gizliydi ve dolayısıyla kullanılmadı. SPE kullanarak, bu veri havuzu artık otomasyon piramidinin üst katlarına bağlanabilir.
Optimizasyon potansiyelini görselleştiren dijital ikiz
Dijital ikiz vizyonu, daha sonra uygulanması daha kolay hale gelir. Bunun olumlu sonuçları, süreçlerin daha şeffaf bir şekilde haritalanabilmesi ve yeni verilere dayalı olarak daha kolay optimize edilebilmesidir. İster üretim sürelerinin azaltılması, ister enerji tüketiminin düşürülmesi veya kaynakların daha verimli kullanımı olsun, şeffaf bir iş sahası seviyesine sahip olmak, hem kullanıcılar için ekonomik avantajlar hem de bir bütün olarak toplum için ekolojik kazanımlar sunar.
SPE, daha az bakırla daha güçlü
SPE, ham maddelerin sürdürülebilir şekilde korunmasına yardımcı olur. Bunun tek nedeni, çok çekirdekli Ethernet çözümlerine kıyasla daha az bakır kullanılması değildir. HARTING, SPE arayüzü ile endüstriyel müşterilerin daha yüksek verimlilik ve performans taleplerini karşılarken, aynı zamanda daha az enerji kullanır.
Bir bakışta SPE avantajları:
- Tescilli veri yolu veya güç arayüzlerine alternatif olarak uçtan uca TCP/IP iletişimi,
- TSN üzerinden OPC UA aracılığıyla gerçek zamanlı işlem imkanları,
- Mükemmel güvenlik ve %100 kullanılabilirlik
- 1 Gbit/s'ye kadar iletim hızı.
- Birkaç metreden 1000 m'ye kadar çok yönlü menzil ve 10 Mbit/s veri iletim hızı
- Kablolar ve dağıtıcılar için minimal düzeyede alan gereksinimi,
- Kolay montaj,
- Veri Hattı üzerinden Güç (PoDL) veya hibrit SPE + güç kablajı kullanan uç cihazlar ve sensörler için eş zamanlı güç kaynağı,
- Şarj edilebilir veya tek kullanımlık batarya gerektirmez,
- İyileştirilmiş işletimsel güvenilirlik ile maliyetleri düşürür,
- Daha hafif olması ve daha az ham madde ile üretilmesi sayesinde kurulu sürdürülebilirlik sağlar.