Products & Solutions
Antarmuka Layanan har-port untuk Ethernet dan USB
Dengan har-port HARTING menawarkan pengguna semua antarmuka layanan untuk sinyal Ethernet, USB, video dan audio.
Bakat serba bisa yang sejati
Dengan har-port HARTING menawarkan pengguna semua antarmuka layanan untuk sinyal Ethernet, USB, video dan audio.
Pengontrol dan PC industri dapat diakses dari luar dengan cara yang sederhana dan menarik secara visual, yang menentukan antarmuka layanan untuk digunakan dalam konstruksi kabinet kontrol, di terminal operator, di kereta api, atau di perangkat medis. Kemungkinan aplikasi hampir tidak terbatas.
Namun, berkat desainnya yang ringkas dan elegan, har-port juga merupakan antarmuka komunikasi yang ideal untuk meja konferensi atau stasiun kerja bermutu tinggi. Perakitan hanya membutuhkan satu mur pengencang sentral dalam potongan panel melingkar 22,5 mm standar, yang juga digunakan untuk semua sakelar kontrol industri. Tersedia pilihan warna silver, hitam, putih dan stainless steel. Rangkaian produk har-port mencakup antarmuka layanan untuk 1/10 Gigabit Ethernet, USB 2.0 dan 3.0 serta sinyal video dan audio.
Untuk Ethernet, versi dengan sambungan RJ45 atau kabel patch yang sudah terpasang tersedia dengan panjang dari 0,15 m hingga 10 m.
Dalam versi dengan soket RJ45, pengguna dapat memasukkan Ethernet hingga Cat.1/10 Gigabit. Dalam kasus aplikasi, hanya diperlukan lubang standar dalam 22,5 mm. Antarmuka layanan hanya disekrup di bagian belakang dengan mur pengunci dan dikencangkan dengan aman.
Rangkaian produk har-port terdiri dari antarmuka layanan untuk 1/10 Gigabit Ethernet serta USB 2.0 dan 3.0 Tipe A. Aksesori berorientasi praktik seperti penutup pelindung dan penutup segel yang melindungi antarmuka dari penggunaan yang tidak sah dan tempat label yang dapat dipasang di lain waktu, lengkapi rangkaian produk HARTING yang baru.
Aksesoris yang berguna
Tutup Protetif
Tutup Keamanan – Logam
Bidang Pelabelan
Penutup Buta
Penutup buta yang tersedia berguna jika Anda ingin mengunci antarmuka layanan dengan sengaja dan melindunginya dari penggunaan yang tidak disengaja. Demikian juga, dengan penutup buta sebuah antarmuka dapat digunakan, yang harus dioperasikan nanti, ketika sistem membutuhkan antarmuka tambahan.
Alat Pemasangan Mur
Seringkali pelanggan bertanya tentang torsi pengencang untuk mur pusat har-port. Pengetatan torsi ini ditentukan dengan 1,2 Nm hingga 1,5 Nm. Dengan alat ini, pelanggan dapat dengan mudah mengencangkan mur dengan tangan. Jika torsi yang disarankan tercapai, operator merasakan dan mendapatkan umpan balik akustik.
Keuntungan utama dari rangkaian produk har-port adalah:
- Pemasangan yang sangat mudah dengan potongan panel bundar dan hanya satu mur pengencang tengah M22
- Panel dipotong dan didesain sesuai dengan semua kontrol industri atau sakelar penghenti darurat dan lampu kontrol (menurut IEC 60945-5) oleh SIEMENS, EATON, Schneider, dan perusahaan lain
- Desain yang sangat menarik dan praktis
- Berbagai macam aksesoris seperti penutup pelindung, sistem pelabelan dan penutup buta