Förbindningsteknologier
Push-In-förbindningar utökar den breda HARTING-portföljen
Den nya verktygslösa förbindningsteknologin kan snabba på installationstiden med upp till 30 % och förbättrar flexibiliteten i fält.
Utöver den globala megatrenden hållbarhet fokuserar HARTING även på andra utmaningar som kunderna står inför, t.ex. ändrad demografi och påföljande brist på kunnig arbetskraft. Därför karakteriseras våra lösningar alltid av en effektiv plug & play-installation vilket förebygger fel genom att säkerställa plug-in-säkerhet tack vare kodning. HARTING tillhandahåller marknadens största utbud av förbindningsteknologier. Nu utökar vi den portföljen med Push-In-teknologin.
Upp till 30 % kortare insallationstid för installation i fält
Förbindningstekniken Push-In är en utveckling av burklämsförbindningen och breddar portföljen av Han® industriella förbindningar med en extra metod för förbindning i fält. Fokus är på snabb och enkel installation av kontaktdonet med konsekvent kvalitet och robusthet. Det finns ett brett utbud att tillgå ur Han®-portföljen som tillhandahåller ett stort antal lösningar för olika kundkrav.
Förbindningstekniken Push-in gör även att du kan installera flera olika ledarvarianter. Urvalet sträcker sig från flertrådiga ledare till ledare med hylsor (isolerade/oisolerade) och massiva ledare. Utbudet av ledare är så brett som möjligt för att möjliggöra användningen av den här flexibla förbindningsteknologin i många olika typer av marknadssegment.
Enkel hantering tack vare verktygsfri förbindning
Den möjliggör även enkel komponenthantering i små installationsutrymmen, t.ex. underhållsarbete på vindkraftverk. Push-In-teknologin passar perfekt i områden där det krävs hög flexibilitet, t.ex. vid verktygsväxling på maskiner. Det kan utföras enkelt, snabbt och utan att det krävs verktyg.
Överblick över alla dina fördelar:
- Upp till 30 % kortare installationstid med direkt isättning av ledaren i kontaktkammaren
- Enkel hantering tack vare verktygsfri förbindning
- Kostnadsbesparande jämfört med andra förbindningsteknologier
- Maximal flexibilitet – lämpligt för ledare med hylsor, flertrådiga ledare och massiva ledare
- Kompatibel med identiska produkter med andra förbindningsteknologier