Products & Solutions
Han-Modular® – Standarden på marknaden för modulära kontaktdon
Serien med modulära kontaktdon som integrerar kraft, signaler och data och t.o.m. tryckluft i ett enda unikt gränssnitt.
Med Han-Modular®-serien kan du konstruera kontaktdon optimerat för att försörja maskineri och utrustning. Det är går att göra genom att kombinera individuella modulinsatser för olika överföringsmedier. Signaler, data, kraft och tryckluft – i industriella chassihus för kontaktdon med standardmått Han-Modular®innebär användarvänliga, högflexibla lösningar på litet utrymme och mångsidiga funktioner.
Dina fördelar i överblick:
- Integration av flera kontaktdon i en enda enhet
- Kortare installationstider
- Avsevärt mindre utrymmesbehov
- Kostnadsbesparingar på komponenter och hela systemet
- Framtidssäkrad tack vare flexibla förbättringar
Han-Modular®: Oändliga kombinationsmöjligheter
DET modulära kontaktdonet: Slå ihop kraft, signaler, data och t.o.m. tryckluft i ett unikt kontaktdon. Upptäck miljontals olika interface!
Nyckelfunktioner:
Dockningsramen ger fler installationsfördelar och kostnadsbesparingar
HARTING har kompletterat det välkända Han-Modular® byggblockssystemet genom att lägga till den nya "hinged frame plus" (dockningsram plus). Bland annat kommer “plusset” av den beprövade dockningsramen i form av en extra fjäder i rostfritt stål som håller ihop ramen i öppet och stängt läge, samt andra detaljer som optimerats. Tids- och kostnadsbesparingar kommer framförallt från det faktum att installationen av kontaktdonens modulinsatser är enklare och effektivare.
Överföring av tryckluft i kontaktdonet
Han-Modular® Pneumatic Module gör att förberedd tryckluft kan överföras via kontaktdon, vilket behövs t.e.x. för drivsystem. Den pneumatiska modulens blå färg gör att den särskiljer sig från elektriska moduler. Beroende på behoven så kan han- och honkontakter användas för olika tryckluftsslangsdiametrar (∅ = 1,6 till 6 mm). Modulinsatsen kan även kombineras med alla andra modulinsatser i Han-Modular®-serien. Det innebär att utöver elkraft och elektriska signaler så kan även fiberoptiska signaler och gasmedier överföras i ett kopplingsbart tillstånd. Modulinsatsen finns i varianter med två (för slang ∅ = 6 mm) eller tre kopplingsuttag (för slangar med ∅ = 1,6 till 4 mm). Honkontakterna finns med eller utan avstängningsfunktion. I avstängningsvarianten stängs en fjäderspänd ventil via en O-ring då kontaktdonet öppnas. Det förhindrar att tryckluft försvinner. Då den är tillkopplad trycker hankontakten mot ventilen och håller kontakten öppen
Han-Modular® för högfrekventa matningscykler
Industriella anläggningar använder allt mer modulära konstruktioner. Mer och mer mobil utrustning används vid tillverkning och utbyten utförs allt mer frekvent och och så snabbt som möjligt. Det innebär även att fler kontaktdon krävs som är konstruerade för ett stort antal matningscykler. HARTING:s Han-Modular® “High Mating Cycles” (HMC, många matningscykler) dockningsramen gör att det är möjligt att integrera kontakter som är konstruerade speciellt för högfrekventa matningscykler (10 000 tillkopplingar/bortkopplingar) i insatser från den beprövade Han-Modular®-serien.
Användning av Han-Modular® HMC dockningsram innebär att Han-Modular® modulinsater kan integreras i ett HMC chassihus – och är därmed utrustade för över 10 000 matningscykler. HMC dockningsram skiljer sig åt från vanliga dockningsramar särskilt vad gäller PE-kontakten. Kontakten är specialytbehandlad i HMC dockningsramen och är ansluten till den med en specialprocess.
PE-modulinsatsen kommer med specialkablar för kraftkontaktdon
HARTING har utvidgat Han-Modular®-serien genom att introducera en modulinsats för den kopplingsbara förbindningen av stora PE-tvärsnitt (10–35 mm²). Dockningsramen för Han-Modular®-serien har redan två integrerade PE-förbindningar för tvärsnittsintervallet 0,5–10 mm². Tvärsnitt på 10–35 mm² kan nu realiseras med den nya kopplingsbara PE-modulinsatsen. Specialkablar med reducerad PE behövs inte längre. PE-modulinsatsen är helt enkelt installerad i den ledade ramen vilket ger en stabil, elektriskt ledande förbindning från PE-kontakten till dockningsramen och chassihuset. PE-skyddsjordsförbindningen är förledande och är i enlighet med standarden IEC 61984.
Modulärt kontaktdon för Ethernet-nätverk
Nätverksbyggande och digitalisering av tillverkningsprocesser innebär en ökning av Ethernet-komponenter på fältnivån. För att tillmötesgå den här utvecklingen har HARTING utvecklat Han-Modular® Switch US4. US4 gör att komponenter som t.ex. högupplösningskameror för kvalitetskontroll enkelt kan integreras i en produktionsanläggnings nätverk. Ethernet-switchen US4 passar för industriella tillämpningar och stödjer Ethernet (10 Mbit/s), Fast Ethernet (100 Mbit/s) och Gigabit Ethernet (1 000 Mbit/s). Upp till 4 enheter kan anslutas med RJ45-portar. US4-switchen är Plug&Play-kompatibel och integrerade LED-lampor ger en snabb och enkel diagnostik på kraft och nätverk. HARTING:s strategi i riktning mot smartare kontaktdon går längre: en ID-modulinsats innebär minneskapacitet för kontaktdonet. Andra lösningar som syns vid horisonten är integrerade givare och trådlösa modulinsatser i modulära kontaktdon.
Våra kunders kommentarer:
Den nya Han-Modular® Hinged Frame Plus (dockningsram plus) innebär tidsbesparingar på upp till 40 %. Öka effektiviteten på din installation!