Products & Solutions
PULS FIEPOS-kablage för decentraliserad kraftförsörjning
Kundanpassade lösningar från en enda källa
Ställverk och anläggningskonstruktioner kräver modulära och mångsidiga system. Här är det klokt att decentralisera systemkomponenterna. Det underlättar underhållsarbete och gör att system kan utökas på ett enkelt sätt. Dock har kraftförsörjningen hittills varit ett hinder på vägen mot en konsekvent decentralisering. Tilläggsfunktioner, t.ex. selektiv eldistribution, säkringsskydd och tillståndsövervakning, är i fokus nu.
PULS GmbH, med 1 300 anställda globalt, specialiserar på storskalig tillverkning av kraftförsörjningar. För de decentraliserade PULS FIEPOS kraftförsörjningarna med väljarmod, tillhandahåller HARTING en passande portfölj av monteringsfärdiga kablagelösningar som säkerställer att kraftförsörjningen är flexibel, modulär och decentraliserad.
Nära samarbete under produktutvecklingen
I HARTING:s breda sortiment av kontaktdon ingår gränssnitt för överföring av signaler och kraft. Dessa förinstallerade och provade kontaktdon passar för enfas och trefas kraftförsörjningar, DC uteffekt, samt signal- och kommunikationsöverföringar. HARTING tillhandahåller även kontaktdon på kabelsidan som en kontaktdonsats för installation på plats.
Samarbetet mellan HARTING och PULS har resulterat i den gemensamma utvecklingen och effektiva implementeringen av en kundanpassad lösning som baseras på kundens behov och problem. Nära samarbete – redan under produktutvecklingen – är grunden för en framgångsrik utveckling av en lämplig kontaktdonskonfiguration.
AC power input
De förinstallerade Han-Compact® kontaktdonen och olika runda kontaktdon finns att tillgå för enfas- och trefasinmatning (AC ineffekt). Beroende på FIEPOS-varianten så finns att tillgå: Han® Q4/2, Han® Q 5/0, M12 S-kodade och 7/8" kabelinstallationer.
DC power output
Kabelinstallationerna med Han® Q4/0, Han® Q2/0, M12 L-kodade och olika 7/8" varianter används för DC uteffekten.
Signal- och kommunikationsöverföringar, tillståndsövervakning
M12 A-kodade runda kontaktdonet används för signal- och kommunikationsöverföringar samt tillståndsövervakning. M12 A-kodade kabelinstallationer är en del av vårt kundanpassade kabelprogram för FIEPOS-projektet.