Webbinarium
Dagen med fokus på Single Pair Ethernet – möjliggör IIoT
Välkommen ombord: Titta bakom Single Pair Ethernet (SPE), dess möjligheter och förmågor och frigör potentialen för smarta företagstillämpningar
TVÅ DIREKTSÄNDA WEBBINARIER I FÖLJD DEN 2 DECEMBER 2020
Du kan anmäla dig även om du inte har tid att delta i realtid. Efter direktsändningen får du e-post med en länk till videoinspelningen.
Ja, Single Pair Ethernet är den revolutionerande teknologin som lägger grunden till infrastrukturen för IIoT och gör den smart. Men vad finns bakom? Under två inspirerande föredrag får du undervisning om varför Single Pair Ethernet är så viktigt för att bygga upp sömlösa förbindningar mellan givare och IIoT-plattformen. Och vi tar en titt på hela ekosystemet SPE. Var förväntansfull!
Detaljer
- Språk: Engelska
- Datum: 2 december 2020
- Start:
8:30 London
9:30 Berlin, Paris, Rom
11:30 Moskva
14:00 Mumbai
16:30 Peking, Hongkong, Singapore
17:30 Tokyo, Seoul
19:30 Sydney
21:30 Wellington - Tidsåtgång: 120 minuter
(2 presentationer på raken som tar 60 min var inkl. Q&A) - Efter presentationen finns en inspelning att tillgå
-
Registrera för olika tidszoner:
- DACH (tyska)
- Nordamerika (engelska)
Sammankomst 1 – 60 minuter
Fokus på Single Pair Ethernet
Single Pair Ethernet (SPE) är den revolutionerande kommunikationstekniken som lägger grunden till IIoT. SPE överför data gränslöst från fältnivån till molnet. Med bara ett par ledare överför Single Pair Ethernet data säkert och snabbt i hastigheter på upp till 1 GBit/s med räckvidd på upp till 1000 meter. Frigör all potential och valmöjligheter som kommer med SPE. Vi presenterar exempellösningar, introducerar SPE:s ekosystem och visar vilka industristandarder som är viktiga.
Vi kommer att prata om
- varför SPE är perfekt för IIOT och Industri 4.0.
- fördelarna som SPE innebär för industritillämpningar.
- vilka nya industristandarder som kommer att vara viktiga.
- hela SPE:s ekosystem för att visa vilka individuella komponenter som behövs för att integrera SPE i utrustning och kablage.
PRESENTATÖR
Sammankomst 2 – 60 minuter
Sömlös kommunikation mellan fältnivån och (I)IoT-plattformen
Med digitaliseringen som fond så finns det ett ökat behov av förlustfri och effektiv kommunikation för data- och signalflöden mellan fältnivån och – ofta molnbaserade – IoT-plattformar. periCORE:s inbäddningsbara modulinsats gör att OEM-tillverkare av givare och ställdon kan uppgradera sina analoga produkter för att kunna använda dem med (I)IoT-användningsfall och därmed marknadsanpassas till nya digitala förhållanden. Det här webbinariet presenterar de nya spännande möjligheterna som ges i det här sammanhanget.
PRESENTATÖR
Dr Karsten Walther
Chef för projektledningen, Perinet GmbH
Karsten Walther är specialist inom den integrerade utvecklingen av kompakta elektroniska system, den effektiva användningen av maskinvara och IP-baserade kommunikationsprotokoll. Med HARTING:s MICA vann han Hermes-utmärkelsen vid Hannover-mässan 2016 och nu expanderar han gränsen för IoT-nätverk tillsammans med Perinet.
SERIE MED WEBBINARIER FÖR INDUSTRIELLA PIONJÄRER
Mer webbinarier? I vår serie TRENDER INDUSTRIAL ETHERNET 2020 introducerar vi trender, utveckling och lösningar inom Industrial Ethernet. Låt dig inspireras och upptäck möjligheter för ditt företag.
Om HARTING
Företagsgruppen HARTING Technology är en av världens ledande leverantörer av industriell förbindningsteknik för de tre livlinorna data, signaler och kraft och har 14 produktionsorter och 44 återförsäljare. Därutöver producerar företaget även utcheckningssystem för detaljhandeln, elektromagnetiska ställdon för fordons- och industriell serieproduktion, laddningsutrustning för elfordon samt maskinvara och programvara för kunder och applikationer inom automatiseringsteknik, mekanisk och anläggningsteknik, robotteknik och transportteknik. Under affärsåret 2019–20 bidrog 5 500 anställda till en försäljning motsvarande 759 miljoner euro.