Han® S

Säkra plug-in-anslutningar för modulär batterilagring

HARTING:s nya kontaktdonsserie möjliggör säkra och felfria installationer och uppfyller alla relevanta UL-standarder.

Hållbar användning av förnybara energikällor, t.ex. vind och sol, kan bara åstadkommas när modulinsatser för energilagring används, då de möjliggör en tidsfördröjd och behovsbaserad användning. Användningen av kontaktdon snabbar på uppbyggnaden av modulinsatser för energilagring där litium-jonceller används.

HARTING erbjuder en säker förbindningsteknik för modulära batterilagringssystem med sin serie Han®S. De kompakta och flexibla chassihusen rymmer kontakter för strömmar på upp till 200 A och 1 500 V. Seriens skottchassihus kan roteras flexibelt i 360 grader, och låsningen på kabelkåpor och chassihus, stift- och honkontakterna är intuitiva.

Säker och felfri installation

Han® S ger användare plug-in-förbindningar för förvaringsmodulinsatser samtidigt som de ger maximal säkerhet då konstruktionen klarar alla tekniska krav. Stiftkontakten för batterimodulinsatsen är konstruerad för att vara fingersäker och har en gängprofil med M8-gänga. Det går att installera användarvänligt på batterimodulinsatsen med en hylsnyckel. Hylskontakten kläms på kabeln och fästs och skruvas i hylschassihuset utan verktyg.

HARTING använder färgerna rött för plus och svart för minus, med tillhörande mekanisk kodning, för att förebygga förväxling av gränssnitten.

Tidsbesparing under service och underhåll

Det finns en röd variant av Han® S för plusterminalen och en svart variant för minusterminalen. Båda är även mekaniskt kodade för att förebygga felaktig isättning. Dessa funktioner underlättar även service- och underhållsarbetet. När en cell i en modulinsats för energilagring påvisar en prestandasänkning kan du använda respektive styrsystem för att stänga av och byta den. För att göra det vrider du bara Han® S gränssnittet på de angränsande modulinsatserna åt sidan till det låsta läget för att göra plats för utbytet. Du behöver inte avbryta energilagringsfunktionerna på de modulinsatser som inte är berörda.

HARTING Han® S - Secure plug-in connections for modular battery storage

I enlighet med alla gällande UL-standarder

Han® S är det första speciella batterikontaktdonet som klarar gällande UL- och järnvägsstandarder för stationära energilagringssystem. Bland annat uppfyller det kraven i UL 4128 för kontaktdon i elektrokemiska batterisystem, UL 1973 för batterier i stationära tillämpningar, för nödkraftförsörjning för fordon och i snabbspårvägstillämpningar, och UL 9540 för energilagringssystem och -tillbehör. Han® S är även stöt- och vibrationstålig enligt gällande järnvägsstandarder.

En batteristyrningsmodul (battery management module, BMS) är placerad i alla modulära lagringsmodulinsatser eller lagringsskåp. Dessa enheter behövs även för att förbindas för att skapa ett styrtåg. Här har HARTING Han® S ett tillagt installerat chassihus med skott med ett kontaktstift för elskenan, även här i en röd och svart version. Systemet styrs via det här tåget och den decentraliserade BMS överför statusmeddelanden till system-/anläggningsstyrningen på den högre nivån.

Han® S kontaktstift för elskena

Våra kunders kommentarer:

HARTING är extremt viktig för oss då vi kan lita på företagets mångåriga erfarenhet inom fältet kontaktdon och kraftdistribution. Vi får ut höga prestanda ur våra modulinsatser, och vi behöver en kunnig partner vid vår sida för det. Tack vare HARTING:s produkter kan vi säkerställa att förbindningen från vår produkt till produkter nedströms alltid är kompatibel.

Michael Schnakenberg
VD, Commeo GmbH
Interview - Michael Schnakenberg & Dr. Guido Schmülling, Commeo GmbH (EN)

Kataloger, broschyrer, flyer

Förfrågan om produktprov

Skulle du vilja dra fördel av säkra och felfria förbindningar med Han® S? Beställ ditt kostnadsfria prov för att få ett första intryck på dina fördelar.