Han® DDD
Kraftfull signalöverföring behöver mindre utrymme
De nya new kontaktinsatserna trippel “D” står för maximal kontaktdensitet – upp till 130 % plus jämfört med tidigare standarder – utan att reducera märkspänningen.
Behovet av utrymmesbesparande lösningar är ett grundläggande tema inom maskinteknik, robotteknik och automation. Det är det som gjorde att HARTING:s utvecklade Han D®-serien, vilket står för hög kontaktdensitet och små mått. Han® DDD har dubbla antalet kontakter jämfört med den tidigare standard Han® DD – samtidigt som den bibehåller samma mått och elektriska egenskaper.
Ingen sänkning av märkspänningen
Inga ytterligare verktyg behövs för PE-förbindning
Utöver att de är utrymmesbesparande så kan kontaktinsatserna Han® DDD även optimera kablageprocesserna. Installatören behöver bara hantera en förbindningsteknik för elektriska och PE-kontakter. Inga ytterligare tillbehör eller verktyg behövs.
Det gör att Han® DDD kan optimera användningen av gränssnitt i vanliga kopplingsskåp.
Existerande kontaktytor för gränssnitt inom t.ex. robotteknik kan därmed användas mer effektivt. Utrymmesbesparande tillämpningar är möjliga inom alla industribranscher där elektriska förbindningar ingår.
Överblick över alla dina fördelar:
- Upp till 130 % högre kontaktdensitet utan att reducera märkspänningen (jämfört med de välbekanta kontaktinsatserna Han® DD)
- Kostnadsminskning: Ökat antal kontakter per gränssnitt
- Processoptimering: En förbindningsteknik för elektriska och PE-kontakter
- Reducerade insallationstider: Inga extra tillbehör eller verktyg nödvändiga för PE-förbindning
- Ytterligare utrymmesbesparingar: Kontaktdonsmåttet kan reduceras