HARTING AG Biel verschiebt EC-Produktion und richtet Standort auf eine nachhaltige Zukunft aus
Im Rahmen der Gesamtstrategie hat die Konzernleitung der HARTING Technologiegruppe als Ergebnis einer Überprüfung aller Standorte entschieden, die HARTING AG Biel strukturell anzupassen und damit auf die Zukunft vorzubereiten. Im Rahmen dieser Anpassungen wird der Produktionsbereich „Steckverbinder“ (EC) vom Standort Biel bis 2021 zum firmeneigenen Produktionsstandort Sibiu nach Rumänien verlagert. Der Grund dafür: Die Produkte aus dem Bereich Steckverbinder sind mittlerweile in der Reifephase ihres Produktionszyklus und die Produktion in der Schweiz zu teuer. Insgesamt sind 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Für diese werden neue interne oder externe Arbeitsplätze gesucht. Ein Sozialplan liegt vor.
Parallel dazu werden am Standort Biel erfolgreiche Produktionsbereiche weiter ausgebaut und zukunftsträchtige Geschäftsfelder neu entwickelt. Denn HARTING AG Biel blickt als Schweizer Produktionsstandort auf eine über 30-jährige erfolgreiche Geschichte zurück.
In den letzten 5 Jahren konnte der Umsatz der HARTING AG Biel um über 150% gesteigert und das Ergebnis deutlich verbessert werden. In den vergangenen Monaten hat das Management weitere vielversprechende Projekte gestartet.
Die Zukunft von HARTING am Standort Biel präsentiert sich durch die erfolgreichen Geschäftsbereiche Oberflächenbeschichtung und Produktion mechatronischer 3D-Komponenten für die Automobilindustrie und die Medizintechnik trotz der EC-Verschiebung vielversprechend. Neue Technologien und Prozesse sind im Aufbau und werden den Standort verstärken, wie beispielsweise eine neue Dreherei.